Fisher-P-480

Actuadores de pistón sin yugo serie 480 Fisher™

Descripción del producto

Los actuadores de pistón sin yugo serie 480 Fisher se usan en aplicaciones de regulación o de encendido/apagado con válvulas de bola, válvulas de mariposa, persianas, rejillas y reostatos. Requieren la carga de presión neumática desde posicionadores de dos acciones o desde dispositivos de carga y descarga de encendido/apagado.

ped
Accionamiento
Doble acción, cuarto de vuelta, rotativo
Certificaciones
PED, CUTR, ATEX
Tipo de control
Encendido/apagado
Fuente de alimentación
Neumática
Tipo de válvula
Válvula de bola, válvula de mariposa, persianas, rejillas, reostatos
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • El actuador con posicionadores y amortiguadores o sin ellos está disponible en distintos tamaños, velocidades de carrera, empujes y desplazamientos para la mayoría de los requerimientos de control.
  • El diseño sin yugo permite un montaje de bajo perfil, al permitir un acoplamiento estrecho con el dispositivo de control, ya sea a través de un soporte o un montaje directo en una brida de bonete.
  • El cilindro puede operar con suministros de presión mínima de 2,4 bar (35 psig) o una máxima de 10,3 bar (150 psig).
  • Los actuadores tienen desplazamientos nominales máximos de 206 mm (8,125 pulg.).
  • La acción del posicionador/actuador puede invertirse fácilmente en el campo sin necesidad de piezas adicionales. La sensibilidad del posicionador, el desplazamiento total y el punto de partida del desplazamiento se configuran de fábrica y deben restablecerse solo si las condiciones operativas han cambiado o si el posicionador se ha invertido.