Fisher-P-6012

Difusores de ventilación Fisher™

Descripción del producto

Los difusores de ventilación 6012 Fisher ofrecen control probado del ruido y la vibración en aplicaciones de ventilación a cielo abierto. Un difusor de ventilación aplica contrapresión en la válvula de control durante el proceso de ventilación a la atmósfera y comparte la caída total de presión con la válvula de ventilación. Esto reduce el ruido de la válvula de ventilación y el ruido en el punto de ventilación a la atmósfera. Los difusores de ventilación 6013 de Fisher viene con una cubierta exterior acoplada para usar en aplicaciones de venteo a cielo abierto en plantas de energía.

Servicio crítico
Reducción de ruido
Material
Acero al carbono, inoxidable, aleación
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar, alta temperatura
Tipo de conexión de proceso
Superficie elevada, bridada, RTJ, soldadura a tope
Tamaño de la válvula
NPS 2, NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 18, NPS 20, NPS 24, NPS 26
Estándar de tamaño de la válvula
NPS
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Documentos y dibujos

Características

  • El concepto de difusor se usa en varias versiones únicas y ofrece soluciones óptimas para distintas aplicaciones. No es necesario instalar el difusor de manera adyacente a la válvula de control.
  • Una combinación difusor/válvula apropiadamente seleccionada puede resultar en una reducción de ruido máxima de 40 dBA.
  • Una combinación difusor/válvula conserva el control de presión/caudal asociado con una válvula de control estándar. Y lo que es igual de importante, controla la generación de ruido y vibración potencialmente nocivos.
  • Todos los difusores Fisher, tanto en línea como de ventilación, son dispositivos estáticos de diseño robusto que no requieren mantenimiento luego de la instalación. Estas características se combinan para ofrecer un mayor control de ruido con una inversión mínima.