Fisher-P-6350 6360

Piloto series 6350 y 6360 Fisher™

Descripción del producto

Los pilotos series 6350 o 6360 Fisher se utilizan con una de varias válvulas principales en aplicaciones de reducción de presión, alivio de presión o contrapresión. Todos estos pilotos se pueden utilizar en aplicaciones con gas, y todos, excepto el piloto tipo 6351, se pueden utilizar en aplicaciones con líquidos.

Características

  • Mantenimiento fácil del tapón de la válvula
  • Ganancia ajustable para desempeño sintonizable
Conexiones
1/4 NPT hembra
Presión máxima de entrada
Tipos 6351, 6352, 6353, 6354L, 6354M y 6354H: 41,4 bar/600 psig
Tipo 6358: 10,3 bar/150 psig
Tipo 6365: 3,4 a 24,8 bar/50 a 360 psig
Rango de presión (de control) de salida
Tipos 6351, 6352, 6353 y 6354L: 0,21 a 13,8 bar/3 a 200 psig
Tipos 6354M y 6354H: 12,1 a 20,7 bar/175 a 300 psig
Capacidades térmicas
Elastómeros estándares: -29° a 66°C/-20° a 150°F
Elastómeros de alta temperatura: -18° a 149°C/0° a 300°F, excepto -18° a 82°C/0° a 180°F para aplicaciones con agua

Documentos y dibujos