Fisher-P-6365 6358

Pilotos series 6365 y 6358 Fisher™

Descripción del producto

Los pilotos series 6365 y 6358 Fisher se utilizan generalmente con una o varias válvulas principales y distintas en aplicaciones de alivio de presión y contrapresión. Todos estos pilotos pueden usarse en aplicaciones con gas o líquido.

Características

  • Compatible con muchas válvulas principales
  • Ganancia ajustable para desempeño sintonizable
  • Baja acumulaciónLos pilotos de válvula de alivio serie 6358 reducen la acumulación requerida para proteger el sistema contra la sobrepresión.
Presión máxima (de entrada) de alivio
Depende de la presión máxima de entrada para una válvula de alivio completa, como se especifica en el boletín correspondiente de válvulas principales
Conexión de presión
1/4 NPT interna
Capacidad térmica
-29 a 66°C/-20 a 150°F

Documentos y dibujos