Reguladores reductores de presión serie 67D Fisher™

Descripción del producto

Los reguladores y filtros reguladores de operación directa serie 67D generalmente se usan para suministrar presión reducida constante de fluidos gaseosos a controladores operados por piloto y a otros instrumentos neumáticos.

Dibujos y modelos CAD: Haga clic aquí

ped
atex-certification

Características

  • Compacto
  • Montaje en panel
  • Regulador de suministro para instrumentos
  • Material de construcción de acero inoxidable opcional
  • Alivio interno
  • Smart Bleed: válvula de retención interna para aliviar la presión de la salida cuando se pierde la presión de suministro
  • Construcción resistente
  • Sujetadores resistentes a la corrosión
Materiales disponibles del cuerpo
Serie 67D: aluminio
Serie 67DS acero inoxidable
Construcciones disponibles
67D y 67DS: regulador de presión independiente
67DR y 67CDR: con alivio interno de asiento blando
67DF y 67CDS: con filtro
67DFR y 67DFSR: con filtro y alivio interno de asiento blando
Tamaño del cuerpo y estilo de la conexión final
1/2 NPT
Presión máxima de entrada (clasificación del cuerpo)
Todos los modelos con filtro: 17,2 bar/250 psig
Todos los modelos sin filtro: 27,6 bar/400 psig
Presión máxima de salida de emergencia
10,3 bar/150 psi por encima del ajuste de la presión de salida, hasta un máximo de 17,2 bar/250 psi
Registro de la presión
Interna
Capacidades térmicas
NBR: -40 a 82 °C/-40 a 180 °F
FKM: -18 a 149 °C/0 a 300 °F
Diafragma de silicona (VMQ) y pernos de baja temperatura: -51 a 82 °C/-60 a 180 °F
Pesos aproximados
67D y 67DR: 0,5 kg/1,2 libras
67DF y 67DFR: 0,9 kg/2,0 libras
67DS y 67DSR: 1,2 kg/2,8 libras
67DFS y 67DFSR: 2,1 kg/4,6 libras
Datos técnicos adicionales
Para obtener información técnica adicional, comuníquese con la oficina de ventas de su localidad o consulte la documentación técnica.

Documentos y dibujos