Fisher-P-CAV III Micro-Flat

Interno plano Fisher™ CAV III Micro-

Descripción del producto

El interior Micro-Flat CAV III de Fisher está diseñado para servicios de limpieza y cavitación con caídas de presión de hasta 241 bares (3 500 psi) y caudales muy bajos. Esta es una combinación de dos productos diferentes: combina el control de cavitación del interior Cavitrol III con la capacidad de bajo caudal del interior Micro-Flat.

ped
Certificaciones
Compatible con SIL, ATEX, CUTR, PED, CRN, NACE
Servicio crítico
Cavitación, bajo caudal
Características del caudal
Lineal
Material
Acero al carbono, inoxidable
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Clase de presión
ASME
Tipo de conexión del proceso
Bridada, soldadura a tope, RTJ, roscada, soldada en codo
Clase de cierre
Clase IV (FCI 70-2), Clase V (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2
Estándar de tamaño de la válvula
NPS
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina local de ventas de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • Diseñado para evitar la cavitación.
  • Se puede usar en aplicaciones con muy bajo caudal.
  • Tiene un límite de caída de presión de 241 bares (3500 psi).
  • El diseño de sello protegido separa la función de cierre de la función de regulación para proteger las superficies de los asientos del desgaste de la regulación.
  • Los internos tipo jaula permiten la extracción y la inspección de piezas sin quitar el cuerpo de la válvula de la tubería.
  • Los materiales estándar endurecidos del interno ofrecen una excelente resistencia al desgaste, lo que resulta en un vida útil más prolongada del interno.