Fisher-P-cavitrol hex trim

Internos Cavitrol™ Hex de Fisher™

Descripción del producto

Los internos Cavitrol Hex de Fisher proporcionan un desempeño mejorado para aplicaciones de servicio severo y mantienen la eficiencia de una válvula giratoria. Cavitrol Hex reduce los efectos de la cavitación y el ruido que causan las vibraciones en los ductos

Características

  • Los tubos de forma hexagonal separan el fluido, condicionan el patrón de caudal y trabajan para reducir o eliminar el ruido y las vibraciones causados por la cavitación
  • Convierta las válvulas Fisher de las series Vee-Ball y CV500 instaladas previamente con los internos anticavitación Cavitrol Hex luego de una modificación mínima en la brida de salida del cuerpo de la válvula.
  • El material estándar de los internos Cavitrol Hex es acero inoxidable S31603. El material de aleación de cobalto R31233 también está disponible cuando se requiere una opción de internos más duros y resistentes a la erosión
Material
Acero inoxidable 316L, aleación de cobalto
Aplicación (servicio crítico)
Cavitación
Características del caudal
Porcentaje igual modificado
Tipo de válvula
Bola
Tamaño de la válvula
NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 20
Estándar del tamaño de la válvula
NPS
Tipo de conexión del proceso
Bridado
Clase de presión
ASME

Documentos y dibujos