No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-CT88

Regulador de contrapresión Fisher™ CT88

Descripción del producto

El regulador de contrapresión CT88 se usa para mantener la contrapresión en las plataformas de transferencia de custodia automática (LACT) del leasing. Está diseñado para permitir una medición precisa mediante la bomba de desplazamiento positivo o el medidor de Coriolis y proteger otros equipos de deslizamiento LACT aguas arriba. La capacidad de caudal alto, en comparación con otros reguladores de contrapresión, maximiza la eficiencia de transferencia.

Características

  • Alta capacidad
  • Tapón de purga
  • Tapón balanceado completamente
  • Respuesta rápida
  • Construcción simple
  • Fácil instalación
  • Punto de ajuste de fácil configuración
  • Clasificación de la presión CL150
Tamaños de cuerpo
NPS 2, 3 y 4 / DN 50, 80 y 100
Conexión final
CL150 RF
Presión máxima de trabajo
285 psi/19,7 bar (basado en la clasificación de presión de la brida RF CL150)
Rango de control de contrapresión
NPS 2/DN 50: 10 a 145 psi/0,7 a 10 bar
NPS 3 y 4/DN 80 y 100: 15 a 145 psi/1,0 a 10 bar
Características de flujo
Apertura rápida
Capacidades térmicas
0° a 248°F / -7° a 120°C
Materiales de construcción
Cuerpo: acero al carbono (WCB)
Diafragma y sellos: fluorocarbono (FKM)
Piezas internas: acero inoxidable 316
Peso aproximado
NPS 2/DN 50: 89,3 libras/40,5 kg
NPS 3/DN 80: 131 libras/59,5 kg
NPS 4/DN 100: 184 libras/83,5 kg

Documentos y dibujos