Fisher-P-DFA

Desobrecalentador de geometría variable Fisher™ DFA

Descripción del producto

El Fisher DFA (desobrecalentador con arquitectura flexible) incorpora un desobrecalentador independiente, atomizado mecánicamente, con elemento de control de agua y geometría variable para una variación de caudal de moderada a alta. El DFA se instala a través de una conexión bridada en la parte lateral de una tubería NPS 8 o más grande.

ped
Certificaciones
PED, CRN
Servicio crítico
Acondicionamiento de vapor
Características del caudal
Porcentaje igual, porcentaje igual modificado, lineal, características especiales
Material
SA105, F22, F91
Temperatura de funcionamiento
Temperatura alta
Clase de presión
ASME
Tipo de conexión del proceso
Bridada
Clase de cierre
Clase V (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 3, NPS 4
Estándar de tamaño de la válvula
NPS
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina local de ventas de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • Los cuerpos con diseño personalizado, con un desobrecalentador etilo sonda, combinado con múltiples estilos de internos están disponibles para satisfacer casi todos los requisitos superficie a superficie, de tuberías o aplicaciones.
  • El patrón de rocío optimizado con tecnología de boquilla AF permite un amplio intervalo operativo para lograr una mezcla óptima y rápida vaporización en todas las condiciones de caudal.
  • Puede dar mantenimiento, quitar o reemplazar fácilmente las boquillas sin reemplazar toda la unidad.
  • El montaje de la boquilla está construido para minimizar el potencial de excitación debido a la emisión de vórtices y a la vibración inducida por el caudal.
  • Están disponibles múltiples configuraciones de boquillas para proveer grandes cantidades de rocío para enfriar el vapor hasta la temperatura requerida.
  • Usa una construcción forjada, optimizada para mover las juntas soldadas lejos de las regiones con alto estrés.
  • Un revestimiento térmico integral dentro de la tubería del cuerpo del desobrecalentador minimiza el potencial de choque térmico cuando se introduce agua fría.
  • Mayor resistencia al desgaste del interno de acero inoxidable endurecido que significa un servicio más duradero. Cuando hace falta realizar tareas de inspección o mantenimiento, el cuerpo puede permanecer en la tubería durante la extracción de las piezas del interno. El mantenimiento es simple y puede realizarse fácilmente
  • Una robusta guía de jaula y de asiento ofrece una mayor estabilidad del tapón de la válvula, lo que reduce la vibración y el ruido mecánico.
  • El revestimiento de la válvula está habilitado para caídas de presión completas y, en la mayoría de los casos, es igual al de las válvulas easy-e™ y HP que reduce los costos de inventario de los revestimientos.

Documentos y dibujos