No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-DMA AF

Atemperador de geometría variable DMA/AF Fisher™

Descripción del producto

El DMA/AF es un atemperador intermedio de sobrecalentamiento activado por contrapresión, atomizado mecánicamente de geometría variable. Está diseñado para aplicaciones que requieren control sobre fluctuaciones de carga moderadas y ciclos térmicos altos.

ped
Certificaciones
PED, CRN
Servicio crítico
Acondicionamiento de vapor
Material
SA105, F22, F91
Temperatura de funcionamiento
Temperatura alta
Clasificación de presión
ASME
Tipo de conexión del proceso
Bridada, soldadura a tope, RTJ, soldadura con tope
Tamaño de la válvula
NPS 3, NPS 4, NPS 6
Estándar de tamaño de la válvula
NPS
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • El patrón de rocío optimizado con tecnología de boquilla AF opcional permite un amplio intervalo operativo para lograr una mezcla óptima y rápida vaporización en todas las condiciones de caudal.
  • Se puede hacer el mantenimiento de las boquillas, quitarlas o reemplazarlas sin tener que reemplazar toda la unidad.
  • La configuración de la tubería limita la disponibilidad superficie a superficie.
  • Los desobrecalentadors DMA y DMA/AF se pueden ubicar en cualquier lugar conveniente de la tubería.
  • Boquillas capaces de ofrecer cantidades bajas a moderadas de agua de rocío para enfriar el vapor hasta la temperatura requerida.

Documentos y dibujos