Fisher-P-DMA

Atemperador atomizado mecánicamente DMA Fisher™

Descripción del producto

El atemperador DMA de Fisher es un atemperador sencillo, atomizado mecánicamente con boquillas atomizadoras de geometría fija individuales o múltiples pensadas para aplicaciones con carga prácticamente constante. El DMA se instala a través de una conexión bridada en la parte lateral de una tubería DN 150 (NPS 6) o más grande.

ped
Certificaciones
PED, CRN
Servicio crítico
Acondicionamiento de vapor
Material
SA105, F22, F91
Temperatura de funcionamiento
Temperatura alta
Clasificación de presión
ASME
Tipo de conexión del proceso
Bridada, soldadura a tope, RTJ, soldadura con tope
Tamaño de la válvula
NPS 3, NPS 4, NPS 6
Estándar de tamaño de la válvula
NPS
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • Control de temperatura preciso cerca de la saturación. El patrón de rocío optimizado con tecnología de boquilla AF opcional permite un amplio intervalo operativo para lograr una mezcla óptima y rápida vaporización en todas las condiciones de caudal.
  • Se puede hacer el mantenimiento de las boquillas, quitarlas o reemplazarlas sin tener que reemplazar toda la unidad.
  • La configuración de la tubería limita la disponibilidad superficie a superficie.
  • Los desobrecalentadors DMA y DMA/AF se pueden ubicar en cualquier lugar conveniente de la tubería.
  • Boquillas capaces de ofrecer cantidades bajas a moderadas de agua de rocío para enfriar el vapor hasta la temperatura requerida.

Documentos y dibujos