No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-DVC2000

Controlador digital de válvulas Fisher™ FIELDVUE™ DVC2000

Descripción del producto

El desempeño y la sencillez del instrumento Fisher FIELDVUE DVC2000 permite un funcionamiento más próximo al ajuste de configuración, lo que mejora la calidad del producto gracias a un control más preciso. Con el diagnóstico de desempeño FIELDVUE, el funcionamiento de la válvula se controla en línea para evaluar el desempeño y la confiabilidad

iec-ex
ped
Clasificación del área
Intrínsecamente seguro, no inflamable según CSA y FM
Certificaciones
CSA, FM, ATEX, IECEx, CUTR, PED, UL, Peso, KGS, INMETRO, NEPSI, ANZEx
Protocolo de comunicación
HART, 4-20 mA analógica
Interfaz de datos
Cableado
Diagnóstico
Señal de entrada
Eléctrico
Presión máxima de salida
101 psig
Tipo de montaje
Montaje integral
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar, alta temperatura
Control de posición
Control de regulación, encendido/apagado
Fuente de alimentación
Local
Control de procesos
Caudal, presión, temperatura, nivel
Medio de suministro
Aire, gas no corrosivo
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina local de ventas de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • El sistema de realimentación sin varillas es fácil de instalar. En su funcionalidad más básica, el controlador de válvula digital DVC2000 posee una interfaz de usuario local que permite configurar, calibrar y sintonizar el instrumento.
  • Años de experiencia de control han llevado a esta línea de productos a un elevado nivel de fiabilidad y seguridad.
  • El diseño del posicionador de dos etapas ofrece una plataforma mecánica que permite sensibilidad a pequeños cambios de entrada y un control más estricto del proceso.
  • Se pueden llevar a cabo comprobaciones para identificar problemas con todo el montaje de la válvula de control al utilizar el software ValveLink™, que ayuda a detectar anomalías sin tener que interrumpir el proceso y antes de que falle el equipo.
  • Está disponible con un paquete de opciones de E/S que incluye dos interruptores finales de carrera integrales y un transmisor de posición del vástago.
  • Tiene un tamaño compacto con pantalla multilingüe de cristal líquido.
  • El montaje integral está disponible para los modelos Fisher GX, y los actuadores i de tamaño 657 y 667.

Documentos y dibujos