No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-DVI

Atemperador de acondicionamiento de vapor DVI Fisher™

Descripción del producto

El atemperador DVI de Fisher inyecta agua de rociado en la salida de la sección venturi para garantizar una excelente mezcla y una rápida atomización. El atemperador DVI se instala fácilmente entre bridas en líneas de vapor de DN25 a DN600 (NPS 1 a 24). No hay piezas móviles y el patrón de inyección de agua permite un enfriado rápido y exhaustivo. Está pensado para aplicaciones con cambios de carga moderados y vapor de baja velocidad.

ped
Certificaciones
PED, CRN
Servicio crítico
Acondicionamiento de vapor
Material
SA105, F22, F91
Temperatura de funcionamiento
Temperatura alta
Clasificación de presión
ASME
Tipo de conexión del proceso
Bridada, soldadura a tope, RTJ, soldadura con tope
Tamaño de la válvula
NPS 1 a 24
Estándar de tamaño de la válvula
NPS
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Documentos y dibujos

Características

  • Control de temperatura preciso cerca de la saturación. El patrón de rocío optimizado con tecnología de boquilla AF opcional permite un amplio intervalo operativo para lograr una mezcla óptima y rápida vaporización en todas las condiciones de caudal.
  • Se puede hacer el mantenimiento de las boquillas, quitarlas o reemplazarlas sin tener que reemplazar toda la unidad.
  • El cuerpo está construido con materiales forjados sin soldaduras presentes en la corriente del caudal.
  • El atemperador DVI se puede ubicar en cualquier lugar conveniente de la tubería.
  • El atemperador DVI se instala fácilmente entre bridas en líneas de vapor.
  • El atemperador DVI está disponible en tamaños a partir de NPS 1.