Fisher-P-enviro-seal

Sistemas de empaque de válvulas de control ENVIRO-SEAL™ de Fisher™

Descripción del producto

Los sistemas de empaquetadura de carga dinámica ENVIRO-SEAL y HIGH-SEAL de Fisher ofrecen una excepcional capacidad de sellado del vástago. Estos sistemas se instalan fácilmente en sus válvulas existentes o pueden adquirirse con la compra de válvulas nuevas. Los sistemas de empaquetadura ENVIRO-SEAL y HIGH-SEAL ayudan a sellar su proceso para conservar el valioso líquido del proceso y proteger el medio ambiente contra la emisión de fluidos peligrosos o contaminantes. La larga vida útil y la confiabilidad de estos sistemas también reducen sus costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad.

Características

  • En cumplimiento con el Acta del Aire Limpio: el excelente sellado del vástago del sistema de empaquetadura ENVIRO-SEAL controla las emisiones por debajo del mínimo estipulado por EPA de 100 ppm (partes por millón). Los sistemas de empaquetadura ENVIRO-SEAL proporcionan un excelente sellado del vástago para ayudar a prevenir la pérdida de líquido del proceso.
  • Vida útil mejorada: los sistemas de empaquetadura ENVIRO-SEAL y HIGH-SEAL, junto con una superficie de vástago muy lisa y una carga dinámica, le proporcionan una larga vida útil con muy poco mantenimiento. La carga dinámica proporciona una carga constante a lo largo de la vida del material de embalaje. Esto reduce en gran medida o, en muchas aplicaciones, ayuda a eliminar la necesidad de ajuste y mantenimiento de la caja del empaque. El sistema de empaquetadura instalado ofrece excelentes características de sellado, guía y transmisión de fuerza de carga.
  • Fácil instalación en válvulas existentes: todas las piezas necesarias para instalar los sistemas en válvulas existentes están disponibles en un práctico kit.
  • Adaptable a muchas aplicaciones: los sistemas ENVIRO-SEAL están disponibles con empaquetaduras de PTFE, grafito ULF o dúplex para vástagos de válvulas con un diámetro de 9,5 a 31,8 mm (de 3/8 a 1-1/4 in) en válvulas de la CL125 a la CL600. Los sistemas HIGH-SEAL con empaquetadura de grafito ULF están disponibles para vástagos de válvulas con un diámetro de 9,5 a 50,8 mm (de 3/8 a 2 in) en válvulas de la CL600 a la CL2500. Todos los sistemas ENVIRO-SEAL con empaquetadura de PTFE pueden utilizarse en aplicación al vacío con anillos de empaquetadura en la orientación estándar. No es necesario invertir los anillos de la empaquetadura de PTFE.
Material
PTFE, grafito ULF, dúplex
Diámetros de vástago de la válvula
De 9,5 a 127 mm (de 3/8 a 5 in)
Clase de presión
De CL125 a CL2500
Certificaciones
ISO 15848, FCI 91-1, API
Rango de temperatura del proceso
Consulte los boletines y las guías de selección que figuran a continuación

Documentos y dibujos