Fisher-P-ET

Válvula de control Fisher™ easy-e™ ET

Descripción del producto

La válvula Fisher easy-e ET es su solución para todas las aplicaciones generales con altas temperaturas del proceso, con un diseño de tapóm equilibrado e interior guiado por jaula. Estas válvulas están disponibles en globo o en ángulo y vienen con cierre hermético de clase V o VI.

Certificaciones
Compatible con SIL, emisión fugitiva, NACE
Servicio crítico
Reducción de ruido, cavitación, condición de vapor, erosivo, bajo caudal, erosivo, bajo caudal, corrosivo, servicio general, desgasificación, intermitente
Características del caudal
Porcentaje igual, lineal, características especiales, apertura rápida
Material
Acero al carbono, inoxidable, dúplex, aleación
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Clase de presión
PN, ASME
Tipo de conexión del proceso
Bridada, soldadura a tope, RTJ, roscada, soldada en codo
Clase de cierre
Clase IV (FCI 70-2), clase V (FCI 70-2); clase VI (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 1 a NPS 30
Estándar de tamaño de la válvula
NPS, DN
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina local de ventas de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • Le ofrecemos los sistemas de empaques ENVIRO-SEAL™, que ofrecen un sellado de vástagos mejorado que ayudar a prevenir la pérdida de fluidos del proceso. Estos sistemas de empaquetadura incluyen empaquetaduras de teflón o de grafito ULF con cargas activas, que reducen la necesidad de mantenimiento de la empaquetadura.
  • La compresión controlada del asiento estándar protege al disco de PTFE entre el retén del disco y el asiento del disco de metal. Un anillo de respaldo o una carga en el resorte permiten conservar un excelente cierre que fuerza el anillo de sellado del obturador contra la jaula.
  • Una robusta guía de jaula ofrece una alta estabilidad para el obturador de la válvula, lo que reduce la vibración y el ruido mecánico.
  • Mayor resistencia al desgaste del interno de acero inoxidable endurecido que significa un servicio más duradero.
  • Las válvulas están disponibles con las dimensiones especificadas en los estándares EN/DIN.
  • A menos que se indique lo contrario, las referencias son según NACE MR0175-2002. Existen materiales opcionales disponibles para cumplir con NACE MR0103 y NACE MR0175/ISO 15156.

Documentos y dibujos