Fisher-P-J31

Medidores rotativos serie J31 Fisher™

Descripción del producto

La serie J31 puede utilizarse en tanques estacionarios o móviles para indicar visualmente la cantidad de gas LP o amoníaco anhidro (NH3) que hay en el contenedor. El medidor se hace funcionar abriendo el pequeño orificio de purga cuando el tubo está en el espacio de vapor del tanque. Mover el puntero en el dial causa que el extremo del tubo se mueva hasta que haga contacto con el líquido del contenedor, y en ese momento la descarga del orificio de purga se convierte de vapor a líquido debido al porcentaje de volumen de líquido en el tanque.

ul-listed

Características

  • Minimizar los efectos de la vibración
  • Diámetro interno extra grande que asegura el nivel correcto de líquido rápidamente
  • Manga del embalaje de nailon para una mayor vida útil
  • Anillo de fricción para el indicador del puntero para una rotación suave
Material del dial
Aluminio
Material de la manga del embalaje/anillo de fricción
Nailon
Compatibilidad de fluidos
LPG, amoníaco anhidro (NH3)
Longitud de la extensión del tubo del vástago
1,73 a 3,56 m/68 a 140 pulg.
Capacidades térmicas
-29° a 71 °C/-20° a 160 °F

Documentos y dibujos