Fisher-P-J500

Manómetro serie J500 Fisher™

Descripción del producto

Emerson Process Management ofrece manómetros con conexión inferior, superior o posterior para aplicaciones con gas LP. La conexión posterior se utiliza para un conjunto más compacto en instalaciones donde el espacio es limitado. Todo los manómetros tienen una carátula de 51 mm (2 pulg.)/caja de plástico negro Terluran.

Características

  • Opciones de conexión múltiple
  • Carcasa de acero
  • Múltiples opciones de rango de presión disponibles.
Conexión inferior
Tipo J500: Rango 0 a 1,0 bar / 0 a 15 psig
Tipo J501: Rango 0 a 2,1 bar / 0 a 30 psig
Tipo J502: Rango 0 a 4,1 bar / 0 a 60 psig
Tipo J504: Rango 0 a 11,0 bar / 0 a 160 psig
Tipo J506: Rango 0 a 20,7 bar / 0 a 300 psig
Tipo J542: Rango 0 a 27,6 bar / 0 a 400 psig
Conexión posterior
Tipo J510: Rango de 0 a 1,0 bar / 0 a 15 psig
Tipo J511: Rango de 0 a 2,1 bar / 0 a 30 psig
Tipo J512: Rango de 0 a 4,1 bar / 0 a 60 psig
Tipo J514: Rango de 0 a 11,0 bar / 0 a 160 psig
Tipo J516: Rango de 0 a 20,7 bar / 0 a 300 psig
Conexión superior
Tipo J531: para rango de presión de 0 a 4,1 bar / 0 a 60 psig
Tipo J532: para rango de presión de 0 a 11,0 bar / 0 a 160 psig

Documentos y dibujos