No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-Lever-Lock

Actuador de palanca manual Lever-Lock Fisher™

Descripción del producto

El actuador de palanca manual Lever-Lock Fisher se usa para garantizar la operación manual fiable de las válvulas mariposa de alto desempeño 8560 NPS 3 a 8 A41 y NPS 3 y 4 A11 Fisher. La carga por resortes asegura la palanca manual en el cuadrante ranurado para permitir que el disco de la válvula se bloquee en cada posición.

ped

Características

  • El actuador consiste en un cuadrante de hierro dúctil, una manilla y un asa.
  • La configuración ofrece posiciones de encendido/apagado positivas y de bloqueo intermedio para garantizar el control de la regulación.
  • La manilla puede incluir un candado para que la posición de apertura/cierre sea a prueba de manipulaciones.
  • Se pueden montar interruptores de limitación en el actuador de la palanca manual para indicar de forma remota la posición de la válvula.
  • Existe un dispositivo de posicionamiento disponible para el ajuste de topes de giro repetidos entre 0 y 90 grados.
Accionamiento
Cuarto de vuelta, manual
Certificaciones
PED, CUTR, ATEX
Tipo de control
Encendido/apagado, posicionamiento
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Fuente de alimentación
Manual
Control de procesos
Encendido/apagado, posicionamiento, posicionamiento
Tipo de válvula
Válvula de bola, válvula de mariposa, válvula de tapón excéntrico, válvula de triple excentricidad
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Documentos y dibujos