Fisher-P-MR105

Regulador reductor de presión de operación directa tipo MR105 Fisher™ para líquidos

Descripción del producto

El regulador reductor de presión de operación directa tipo MR105 es un regulador de uso múltiple de alta capacidad diseñado para brindar control de presión rápido y económico para varias aplicaciones y es adecuado para diferentes medios de caudal, tales como líquido, aire y gas. El tipo MR105 es ideal para aplicaciones donde la velocidad de respuesta es crítica, la presión diferencial mínima es prioridad o el líquido del proceso no está libre de impurezas. Las aplicaciones típicas incluyen reguladores para aceite lubricante, agua de enfriamiento y desviación de la bomba.

Dibujos CAD y modelos: Haga clic aquí

ped

Características

  • Las construcciones de acero y acero inoxidable cumplen con los requisitos de API 614
  • Construcciones disponibles que cumplen con los requisitos de NACE MR0175-2003 y NACE MR0103 sobre la capacidad para servicios de gases corrosivos
  • P1 = P2 en el actuador de alta presión
  • Válvula de drenaje
  • Actuador cargado por presión
  • Válvula de purga (solo para el actuador de alta presión)
  • Indicador de desplazamiento
Registro de la presión
Externa
Capacidades térmicas
Nitrilo (NBR):-20 a 180 °F/-29 a 82 °C | Fluorocarburo (FKM): 20 a 250 °F -7 a 121 °C; limitado a 200 °F/93 °C en agua caliente | Etilenopropileno (EPDM): -20 a 225 °F/-29 a 107 °C
Tamaños del cuerpo
NPS 1/2/3/4 | DN 25/50/8/100
Conexiones finales
NPT/CL125FF/CL150RF/CL250RF/CL300RF/CL600RF/PN 16/25/40
Presión máxima de entrada
400 PSIG/27,6 bares | O límite de la clasificación del cuerpo, el que sea menor
Presión máxima de salida
400 PSIG/27,6 bares | O límite de la clasificación del cuerpo, el que sea menor
Rangos del resorte
5 a 300 PSIG/0,4 a 20,7 bares
Datos técnicos adicionales
Para obtener información técnica adicional, comuníquese con la oficina de ventas de su localidad o consulte la documentación técnica.

Documentos y dibujos