No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-MR95

Regulador de presión serie MR95 Fisher™

Descripción del producto

Los reguladores serie MR95 son reguladores de presión compactos, de operación directa y de gran capacidad. Entre las aplicaciones típicas se incluyen vapor supercalentado, inyección de vapor, seguimiento de vapor, purga de nitrógeno, agua de alimentación de calderas, sustancias químicas de proceso, agua de enfriamiento, accesorios de prueba, tanques de lavado, esterilizadores/autoclaves, tuberías de combustible, suministro neumático y muchas otras.

Dibujos y modelos CAD: Haga clic aquí

Características

  • Versatilidad
  • Capacidad de presión diferencial
  • Capacidades de servicio especial
  • Rangeabilidad amplia
  • Empaques de grafito
  • Presiones de ajuste de hasta 27,6 bar/400 psig
  • Cierre hermético con asientos de elastómero
  • Fácil mantenimiento
  • Arctic and Cryogenic Temperature Constructions Options
  • FDA, USP Class VI, and ADI Free EPDM Wetted Elastomers
Configuraciones de baja presión disponibles
MR95L: presiones de salida de 0,14 a 2,1 bar/2 a 30 psig
Configuraciones de alta presión disponibles
MR95H: salida de 0,35 a 10,3 bar/5 a 150 psig
MR95HP: salida de 1,0 a 27,6 bar/15 a 400 psig
MR95HT: salida de 1,0 a 20,7 bar/15 a 300 psig y hasta 343 °C/650 °F
Configuraciones de presión diferencial disponibles
MR95LD: diferencial de 0,14 a 2,1 bar/2 a 30 psi
MR95HD: 0,35 a 10,3 bar/5 a 150 psi
MR95HDP: 0,35 a 10,3 bar/5 a 150 psi con entrada máxima de 41,4 bar/600 psig
Materiales del cuerpo y de la caja del resorte
Hierro fundido gris
Acero WCC
Acero LCC
Acero inoxidable
Aleaciones especiales: Monel®, Hastelloy® C, aluminio-bronce
Comuníquese con la oficina de ventas para solicitar aleaciones especiales
Tamaño del cuerpo
1/4 pulg.
1/2 pulg. / DN 15
3/4 y 1 pulg. / DN 20 y 25
1-1/2 y 2 pulg. / DN 40 y 50 (no disponible para los tipos MR95L y MR95LD)
Estilos de conexión final
NPT, SWE y soldada e integral CL150 RF, CL300 RF, CL600 RF y PN 16/25/40 RF; todas de 14 pulgadas entre caras (EN bridada-356 mm entre caras)
Presión máxima de entrada
69,0 bar/1 000 psig
Presión máxima de salida
31,0 bar/450 psig
Registro de la presión
Interna o externa
Pesos aproximados de la serie MR95H
Cuerpo de 1/4 NPT: 2,3 kg/5 lb
Cuerpo de 1/2 pulg. / DN 15: 4,5 kg/10 lb
Cuerpos de 3/4 y 1 pulg. / DN 20 y 25: 10 kg/22 lb
Cuerpos de 1-1/2 y 2 pulg. / DN 40 y 50: 25 kg/55 lb
Pesos aproximados de la serie MR95L
Cuerpo de 1/4 NPT: 3,2 kg/7 lb
Cuerpo de 1/2 pulg. / DN 15: 6,8 kg/15 lb
Cuerpos de 3/4 y 1 pulg. / DN 20 y 25: 16 kg/35 lb
Datos técnicos adicionales
Para obtener información técnica adicional, comuníquese con la oficina de ventas de su localidad o consulte la documentación técnica.

Documentos y dibujos