Fisher-P-N201

Válvula automática de llenado de cilindros tipo N201 Fisher™

Descripción del producto

La válvula automática de llenado de cilindros tipo N201 Fisher proporciona un medio preciso y económico de llenar cilindros. El conjunto se entrega con la tubería completamente instalada e incluye piezas especiales que permiten que el peso deslizable de la báscula se coloque en cero. Aparece un botón rojo en el indicador encima del N201 cada vez que se llena un cilindro al peso deseado. Esta válvula es operada por presión de aire; está diseñada para básculas de barro, y no precisa de potencia eléctrica ni mecánica.

Características

  • Balanza
  • No requiere energía eléctrica ni mecánica para funcionar
Capacidad de llenado
51 kg/min/112 libras por minuto de propano a 2,1 bar/30 psig diferencial
Tipo de báscula
Báscula de barra únicamente, no es adecuada para usarse con básculas tipo dial
Conexión de entrada
1/2 pulgada FNPT, se coloca en el manifold de llenado
Conexión de salida
FNPT de 1/2 pulg.