Fisher-P-N562

Válvulas de cierre de emergencia serie N562 Fisher™

Descripción del producto

Las válvulas de cierre de emergencia (ESV) serie N562 están diseñadas para proteger vagones y se acoplan a las válvulas de cierre en carros cisterna. Por lo general, se utilizan tres N562: dos en las líneas de líquido y una en la línea de vapor. La válvula es operada neumáticamente; se cierra y se abre mediante un acoplamiento estándar de desconexión rápida. La parada remota desde uno o más puntos se logra descargando la presión de la cámara del pistón de las válvulas con una válvula de control neumática.

ul-listed

Características

  • Cierre en caso de incendio
  • Cierre en caso de exceso de caudal
  • Capacidad de cierre remoto
  • Construcción en acero inoxidable
  • Peso liviano
  • Flexibilidad de las aplicaciones
  • Acoples hexagonales y conexiones ACME para facilitar el montaje de tuberías
  • El elemento fusible proporciona disipación térmica
Tamaños del cuerpo y estilos de la conexión final (entrada x salida)
N562-16: FNPT de 2 pulg. x FNPT de 2 pulg.
N562-18: FNPT de 2 pulg. x ACME macho de 2-1/4
N562-26: FNPT de 2 pulg. x ACME macho de 3-1/4
Presión máxima de entrada
400 psig/27,6 bar (agua, aceite, gas)
Opciones de elastómero
Nitrilo (NBR), Kalrez® y Viton®
Punto de fusión de disipación térmica
212 °F/100 °C
Peso aproximado
Salida FNPT: 12 lb/5,4 kg
Salida Acme: 14,5 lb/6,6 kg

Documentos y dibujos