Fisher-P-R222H

Regulador de primera etapa tipo R222H Fisher™

Descripción del producto

El tipo R222H Fisher es un regulador de la primera etapa con un 65% más de caudal que los reguladores compactos típicos y 40% más pequeño para tanques subterráneos o espacio limitado del domo. Está aprobado por Underwriters Laboratories (UL) para sistemas de gas LP. Se entrega con conexiones finales múltiples, rangos de resorte ajustables y materiales resistentes a la corrosión. Ha sido probado a -40°C/-40°F.

c-ul-us-listed

Características

  • Vida útil para reemplazo recomendado a los 20 años
  • Tomas de presión de entrada/salida para revisar el sistema fácilmente
  • Desempeño en tamaño completo en perfil compacto
  • Fácil instalación
  • La mejor protección contra la sobrepresión
  • Resistente a la corrosión
  • Mayor estabilidad a mayor caudal y presiones de entrada
  • Componentes internos de acero inoxidable
Tamaños del cuerpo y estilos de la conexión final (entrada x salida)
1/2 pulg. FNPT, FPOL x 1/2 pulg. FNPT, FPOL x 3/4 pulg. FNPT y 3/4 pulg. FNPT
Presión máxima de entrada permitida
17,2 bar/250 psig
Rangos de presión de salida
276 mbar a 0,83 bar/4 a 12 psig
Capacidad
Hasta 2,0 MBTU/h
Tamaño del venteo
3/8 NPT con filtro
Capacidades térmicas
-29° a 71 °C/-20° a 160 °F
Peso aproximado
Con FPOL: 865 g/1,9 lb
Con conexión NPT: 671 g/1,5 lb