No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-R622H

Reguladores de la primera etapa tipo R622H Fisher™

Descripción del producto

El tipo R622H es un regulador aprobado por Underwriters Laboratories (UL) y está diseñado para sistemas de gas LP de dos etapas. Estos reguladores están diseñados para reducir la presión del tanque a 0,69 bar/0 psig.

Características

  • Vida útil para reemplazo recomendado a los 20 años
  • Tomas de presión de entrada/salida para revisar el sistema fácilmente
  • Regulación mejorada
  • Fácil instalación
  • La mejor protección contra la sobrepresión
  • Resistente a la corrosión
  • Caja del resorte de drenado positivo
  • Vida útil
Tamaños del cuerpo y estilos de la conexión final (entrada x salida)
1/2 pulg. FNPT, FPOL x 1/2 pulg. FNPT, FPOL x 3/4 pulg. FNPT y 3/4 pulg. FNPT
Presión máxima de entrada permitida
17,2 bar/250 psig
Rangos de presión de salida
276 mbar a 0,83 bar/4 a 12 psig
Capacidad
Hasta 2,4 MBTU/h
Tamaño del venteo
3/4 NPT con filtro
Capacidades térmicas
-29° a 71 °C/-20° a 160 °F
Peso aproximado
Con FPOL: 961,8 g/2,12 lb
Con conexión NPT: 784,8 g/1,73 lb

Documentos y dibujos