Fisher-P-SS-84PSV4

Válvula de control rotativa Vee-Ball™ SS-84PSV4 Fisher™

Descripción del producto

La válvula SS-84PSV4 es una válvula de rociado del presurizador que se usa en estaciones de generación nucleares PWR de tercera generación. El cuerpo de la válvula de 4 x 3 NPS posee extremos con soldaduras a tope NPS 4 con un reborde interno de 3 pulgadas Vee-Ball de Fisher, que funciona contra un sello de manga cargado por resorte. Esta válvula contiene varias características mejoradas a comparación del diseño de la SS-84 original, que se usaba en los reactores PWR anteriores.

Servicio crítico
Servicio general
Material
Acero
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Clasificación de presión
ASME
Tipo de conexión de proceso
Soldadura a tope
Tamaño de la válvula
4X3
Estándar de tamaño de la válvula
NPS
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • Diseño con dientes de línea ondular ausente que garantiza un montaje de dirección única.
  • Brida de cuerpo lateral que permite quitar rebordes sin extraer el actuador.
  • Diseño que integra un fácil ajuste de la posición cerrada.
  • El ajuste del tensor del actuador permite un posicionamiento preciso sin desconectar el varillaje.