Amplificador de volumen Fisher™ SS-263

Descripción del producto

El amplificador de volumen SS-263 se utiliza exclusivamente en los paquetes de válvulas digitales optimizadas (ODV) de Fisher. Amplifica la señal de salida del controlador digital de válvulas FIELDVUE™ para aumentar la velocidad de desplazamiento de los actuadores neumáticos. Puede ofrecer una salida de alto volumen para velocidades rápidas de desplazamiento cuando responde a los grandes cambios de señal de entrada o de salida sin complicaciones, estable y de bajo volumen cuando responde a pequeños cambios de la señal de entrada. Esto permite un control de regulación estable y preciso que a menudo es necesario durante el arranque o el comisionamiento del equipo de control de procesos.

Diámetros de orificio
Puerto de suministro: 19 mm (0,75 pulg)
Puerto de escape: 19 mm (0,75 pulg)
Señal de entrada
Salida del posicionador
Presión máxima de la señal de entrada
10,3 bar (150 psig)
Relación de presión de entrada y salida
Fija de 1 a 1
Rangos de la presión de suministro
La presión máxima no debe exceder 10,3 bar (150 psig)
Temperatura de funcionamiento
-40 °C a 71 °C (-40 °F a 160 °F)
Coeficientes máximos de flujo
Suministro: 9,5 Cv
Escape 9,5 Cv
C1: 35
Xt: 0,77
Conexiones
Señal de entrada: 1/4 NPT
Suministro: 1 NPT
Salida: 1 o 1-1/4 NPT
Clasificación de ubicaciones peligrosas
Cumple con los requisitos de ATEX Grupo II Categoría 2 Gas y polvo
Declaración de SEP
Fisher Controls International LLC declara que este producto cumple con el Artículo 3 del párrafo 3 de la Directiva del equipo de presión (PED) 97 / 23 /EC. Fue diseñado y fabricado de acuerdo con Sound Engineering Practice (SEP) y no puede
Peso aproximado
Aluminio: 3,6 kg (8 lb)
Acero inoxidable: 10,8 kg (24 lb)
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina local de ventas de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • Respuesta rápida: el SS-263 ofrece una salida de volumen alto para velocidades rápidas de desplazamiento cuando responde a grandes cambios de señal de entrada y a la salida de bajo volumen cuando responde a pequeños cambios de entrada.
  • Alta capacidad: capacidades de caudal casi tres veces más altas que el amplificador 2625 dan como resultado el uso de menos conexiones, tubos y unidades.
  • Reducción de ruido: el escape fluye a través de pasajes diseñados especialmente para reducir el ruido ambiental que se genera.
  • Respuesta ajustable: la restricción de desviación integral permite que el amplificador se sintonice fácilmente para funcionar con cambios de señal de entrada pequeños o grandes.
  • Conexiones de suministro auxiliar: el suministro de aire está fácilmente disponible a través de dos conexiones de 1/4 NPT que están integradas en ambos lados de la unidad para usar con una válvula de recorrido Fisher 377 u otro accesorio.
  • Conexión 3 en 1: esta conexión especial puede proporcionar cualquiera de las conexiones siguientes, si es necesario: conexión de diagnóstico de 1/4 NPT para una prueba fácil, conexión del ensamblaje de desviación del actuador de 1/4 NPT para uso en un actuador con volante y conexión de 3/4 NPT
  • Construcción de asiento blando: las válvulas de suministro y de escape de asiento blando proporcionan un cierre hermético a las burbujas para reducir el consumo de aire innecesario y garantizar el modo de falla ante la pérdida de aire de la planta.
  • Montaje robusto: el montaje del actuador tipo bridado proporciona facilidad de mantenimiento, tubería simplificada, compacidad y alta resistencia a las vibraciones.