Fisher-P-T205VB

Disyuntores de vacío serie T205VB de Fisher™

Descripción del producto

Los disyuntores de vacío serie T205VB se utilizan para el control preciso de aplicaciones de servicio de baja presión y pequeñas capacidades, en las que se debe limitar el aumento del vacío.

Características

  • Piezas de repuesto comunes con otros productos de la serie T205
  • Ajuste resistente a alteraciones
  • Conversión fácil
  • Control de precisión de los ajustes de presión baja
  • Resistencia a la corrosión
Tamaños de cuerpo
NPS 3/4 / DN 20
NPS 1 / DN 25
Presión máxima de entrada de operación
10,3 bar/150 psig
Presión máxima de salida (caja)
Hierro fundido gris: 35 psig/2,41 bar
Acero al carbono WCC, acero al carbono LCC o acero inoxidable CF8M/CF3M: 75 psig/5,17 bar
Presión máxima de salida de emergencia (caja) para evitar daños a las piezas internas
24,1 bar/35 psig
Capacidades de temperatura
Nitrilo (NBR)
Cuerpo de hierro fundido gris o acero al carbono WCC: -20 a 180 °F/-29 a 82 °C
Cuerpo de acero al carbono LCC o acero inoxidable CF8M/CF3M: -40 a 180 °F/-40 a 82 °C

Flourocarbono (FKM): 40 a 300 °F/4 a 149 °C
Conexión de la caja del resorte
1/4 NPT
Conexión de la caja del diafragma
1/2 NPT
Peso aproximado
18,7 libras/8.5 kg
Datos técnicos adicionales
Para obtener información técnica adicional, comuníquese con su oficina de ventas local o consulte la documentación técnica.

Documentos y dibujos