Fisher-P-Type B

Regulador reductor de presión tipo B Fisher™

Descripción del producto

El regulador tipo B es un regulador de operación directa de carga por resorte que proporciona un control reductor de presión económico en diversas aplicaciones residenciales, comerciales e industriales para varios tipos de fluidos gaseosos. Este regulador compacto puede instalarse en un gabinete reductor de presión o en gabinete de medición y reducción de presión en módulos sobre el suelo o subterráneos.

ped

Características

  • Válvula de corte rápido integral
  • Diseño compacto
  • Alivio interno
  • Dos etapas de reducción para obtener presiones de salida constantes
  • Filtro de entrada
Configuraciones disponibles
B25: presión de entrada mínima del regulador 50 mbar
B40: presión de entrada mínima del regulador 70 mbar
B50: la batería consiste en dos reguladores B25
BCH 30: presión de entrada mínima del regulador 80 mbar
Tamaños de cuerpo
DN20 x 32 | NPS 3/4 x 1-1/4
Estilos de conexión final
Entrada: conexión de empalme esferocónica o plana
Salida: conexión de empalme del medidor plana
Presión de entrada
Presión máxima de entrada: 4,0 bar | 58 psig
Intervalo de presión de entrada: 0,50 a 4,0 bar | 7,3 a 58 psig
Presión de salida
Presión máxima de salida: 400 mbar | 161 pulg. de col. de agua
Registro de presión
Interior
Capacidades de temperatura
- 30° a 60 °C | -200° a 140 °F
Pesos aproximados de envío
2 kg | 4,4 lb

Documentos y dibujos