Fisher-P-Whisper Trim III

Jaula Whisper Trim™ III Fisher™

Descripción del producto

Las jaulas Whisper Trim III ofrecen una atenuación eficaz del ruido aerodinámico en las aplicaciones de vapor o gas en las que se producen caídas de presión altas o relaciones de caída de presión altas. El uso de una jaula Whisper Trim III junto con un cuerpo de válvula del tamaño adecuado puede reducir sustancialmente el nivel de ruido de la aplicación de control. El ruido aerodinámico lo genera la turbulencia creada en el caudal de gas, a medida que el fluido de vapor o gas pasa a través de la válvula de control.

Servicio crítico
Reducción de ruido
Características del caudal
Lineal
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • El uso del equipo Whisper Trim III en una válvula del tamaño adecuado puede producir una reducción de ruido máxima de 30 dBA, en comparación con la misma válvula con equipo estandar. Este tipo de reducción sería similar a la reducción en el nivel de ruido experimentada al alejarse 94 m (308 pies) de la fuente de ruido.
  • El uso de una jaula Whisper Trim III permite una excelente reducción de ruido y alta capacidad de caudal con el control y la durabilidad comprobadas que ofrecen los internos de las válvulas estándares Fisher. El resultado es un desempeño general óptimo con una inversión mínima.
  • El rápido cambio del interno permite una inspección sencilla y rápida de la jaula sin quitar de la tubería el cuerpo de la válvula. El Whisper Trim III es intercambiable con el interno de la válvula de control estándar.
  • Los materiales endurecidos de construcción son estándar para ofrecer una excelente resistencia al desgaste.

Documentos y dibujos