Fisher-P-Y610A Y611A Y612A

Válvulas de alivio y equipo de servicio de vacío serie Y610A, Y611A y Y612A Fisher™

Descripción del producto

Los dispositivos serie Y610A, Y611A y Y612A se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones de servicio de vacío y alivio. Los dispositivos serie Y610A se utilizan como disyuntores de vacío, los dispositivos serie Y611A se utilizan como disyuntores de vacío o válvulas de alivio y los dispositivos serie Y612A se usan como reguladores de vacío.

ped

Características

  • Control de precisión del ajuste de baja presión
  • Resistente a la corrosión
  • Ajuste resistente a alteraciones inadecuadas
  • Construcción resistente
Tamaños del cuerpo (entrada x salida) y estilos de la conexión final
Tipo Y610A, Y610AP, Y611A, Y611AP, Y612A o Y612AP: NPS 1-1/2 x 1-1/2, 2 x 2, NPT o NPS 2 x 2 / DN 50 x 50 CL125A FF o CL250A RF bridada
Presión máxima de entrada
0,25 a 3 psig/17 a 207 mbar
Presión de salida máxima (caja)
0,25 a 3 psig/17 a 207 mbar
Capacidades térmicas
-20 °F a 150 °F/-29 °C a 66 °C
Registro de la presión
Tipo Y610A, Y611A o Y612A: interna
Tipos Y610AP, Y611AP y Y612AP: externa
Pesos aproximados
NPS 1-1/2 x 1-1/2: 25 lb/11 kg
NPS 2 x 2/DN 50 x 50: 30 lb/14 kg
Datos técnicos adicionales
Para obtener información técnica adicional, póngase en contacto con la oficina de ventas de su localidad o consulte la documentación técnica.

Documentos y dibujos