Fisher-P-Y692

Sistema de regulador de inertización de gas tipo Y692 Fisher™

Descripción del producto

El regulador de inertización de gas tipo Y692 es un regulador automático que reduce la presión con registro interno que no requiere línea de control aguas abajo. Se utiliza para el control de presión preciso en sistemas de inertización de gas de muy baja presión. Este regulador mantendrá una presión positiva del recipiente reduciendo la posibilidad de que colapse la pared del recipiente.

Modelos y diagramas CAD: Click Here

ped
atex-certification

Características

  • Facilidad de inspección y mantenimiento
  • Precisión de control
  • Velocidad de respuesta
  • Fácil instalación
Tamaños del cuerpo y estilos de la conexión final
Hierro fundido: NPS 1-1/2 / DN 40, NPT, NPS 2 / DN 50, NPT o CL125 FF acero y acero inoxidable: NPS 1-1/2 or 2 / DN 40 or 50, NPT, SWE (solo acero), CL150 RF, CL300 RF o PN 16/25/40
Capacidades térmicas
NBR: -20 a 180°F / -29 a 82°C
FKM: 0 a 300°F / -18 a 149°C
FFKM: -20 a 300°F / -29 a 149°C
EPDM: -20 a 275°F / -29 a 135°C
Presión máxima de entrada
10,3 bar/150 psig
Presiones máximas de salida (caja)
Operativa: 3 psig/0,21 bar por encima del ajuste de presión de salida (control)
Emergencia: 15 psig/1,0 bar
Rangos de presión de salida
2 mbar a 0,69 bar (1 pulg. de col. de agua a 10 psig) en siete intervalos
Registro de la presión
Interna (estándar) o externa
Datos técnicos adicionales
Para obtener información técnica adicional, comuníquese con su oficina de ventas local o consulte la documentación técnica.

Documentos y dibujos