Regulador de recuperación de vapor tipo Y696 Fisher™

Descripción del producto

El regulador tipo Y696 es un regulador de recuperación de vapor de operación directa con registro interno, que no requiere línea de control aguas abajo. Este regulador se usa para detectar un aumento de la presión del recipiente y ventilar la presión interna excesiva del tanque a un sistema de recuperación o de eliminación de recuperación de vapor adecuado.

Dibujos y modelos CAD: Click Here

ped

Características

  • Facilidad de inspección y mantenimiento
  • Control preciso
  • Construcción resistente
  • Simplicidad:
  • Variedad de materiales de construcción
Tamaños del cuerpo
NPS 1-1/2 y 2 / DN 40 o 50
Materiales y conexiones finales
Hierro fundido: NPT
Acero o acero inoxidable: NPT, SWE, CL150 RF, CL300 o PN 16/25/40
Hastelloy C: CL150 RF
Presión máxima de entrada
15 psig/1,0 bar
Registro de la presión
Interna
Capacidades térmicas
NBR: -20° a 180°F / -29° a 82°C
FKM: 40° a 300°F / 4° a 149°C
FFKM: 0° a 300°F / -18° a 149°C
EPDM: -20° a 275°F / -29° a 135°C
Pesos aproximados
Hierro fundido: 45 lb/20 kg
Acero y acero inoxidable: 57 lb/26 kg
Datos técnicos adicionales
Para obtener información técnica adicional, comuníquese con su oficina de ventas local o consulte la documentación técnica.

Documentos y dibujos