KTM-P-P000938

Sistema de descarga de polvo serie KTM

Descripción del producto

Solución para aplicaciones de manipulación de polvo, adecuada para aplicaciones de procesamiento de polietileno(PE)/polipropileno (PP) de alta frecuencia y alta velocidad

ped

Características

  • Para uso en servicio de polvo activo/inactivo, como polietileno, polipropileno y mezcla de vapores de hidrocarburos, etc.
  • Asiento superior: ANSI/FCI 70-2
  • El asiento cargado por resorte mantiene el contacto cercano con la bola lo que garantiza un sellado hermético incluso con presiones bajas. Esto ocasiona torques de apertura y cierre estables a altas presiones diferenciales en un amplio rango de temperaturas.
  • El diseño del rascador para el asiento de metal minimiza mecánicamente el polvo residual entre las superficies de la bola y el asiento para mantener la capacidad de sellado durante el funcionamiento y para mantener una acción suave de apertura y cierre.
  • Dispositivos anti polvo alrededor de las áreas del asiento. El área del resorte está protegida contra los contaminantes por medio de un anillo innovador que ofrece una carga constante y estable del asiento para garantizar un funcionamiento sin problemas.
  • El vástago de la válvula está hecho de acero de baja aleación para mantener una alta resistencia. Niquelado no electrolítico que ofrece resistencia a la corrosión y abrasión.
  • Un cojinete PEEK seco no lubricado con baja fricción (para el vástago superior y el vástago inferior) proporciona una alta resistencia a la abrasión.
  • La temperatura mínima permitida del actuador es de -45 °C.
Certificaciones
Emisión fugitiva, CRN, CE, PED
Conexión final
Bridada
Aplicación
Relleno de polvo
Diseño del cuerpo
Entrada lateral, patrón largo
Material
Acero inoxidable 316, acero al carbono
Temperatura de funcionamiento
Hasta 180 °C (350 °F)
Clase de presión
ASME
Tipo de conexión de proceso
CL600RF, bridada, CL300RF, 600RF, 300RF, 150RF, CL150RF
Tipo de asiento/sello
Bola, metal con metal
Clase de cierre
Clase VI (FCI 70-2), clase V (FCI 70-2)
Normas
API 608, ASME B16.34
Tamaño de la válvula
NPS 3/DN 80, NPS 4/DN 100, NPS 6/DN 150, NPS 8/DN 200, NPS 2/DN 50, NPS 12/DN 300, NPS 10/DN 250
Estándar de tamaño de la válvula
DN, NPS
Tipo de válvula
Válvula de bola con muñón, válvula de bola
Vástago
Con carga activa, empaquetadura ajustable

Documentos y dibujos