Kunkle Valve-P-P001209

Válvula de alivio de seguridad Bailey 746 de Kunkle

Descripción del producto

Una válvula de alivio de seguridad de elevación total con guía superior y un orificio de asiento sin obstrucciones para garantizar las velocidades de descarga más altas posibles, con la opción de diseños de fuelles equilibrados o convencionales

Características

  • El disco de pivotado libre garantiza una alineación correcta con la boquilla.
  • La mayor velocidad de descarga posible maximiza la protección de la planta.
  • El estilo de disco especial para aplicaciones de líquidos mejora el desempenho de las válvulas.
  • Disposición convencional adecuada para aplicaciones en las que la presión acumulada no excederá el 5 %.
  • La válvula convencional también se puede utilizar en sistemas con contrapresión constante superpuesta (hasta 80 %).
  • Disposición equilibrada de fuelles para aplicaciones en las que varias válvulas de alivio de seguridad se descargan en un manifold común de descarga o para presiones de retorno variables hasta 40 %.
  • Disposición de opciones de tapón.

Documentos y dibujos