No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-K-FT-CMF400H-2700

Medidor Coriolis Micro Motion ELITE compuesto por un sensor CMF400H y un transmisor 2700

Descripción del producto

Un medidor de caudal Coriolis Elite de máximo rendimiento, de aleación de níquel C22, diseñado para proporcionar mediciones de caudal precisas y reproducibles en las aplicaciones más exigentes.
Un transmisor de montaje en campo, desarrollado con tecnología MVD y diseñado para ofrecer un montaje integral y compacto. Estos transmisores cuentan con un alojamiento resistente Clase I, División 1/Zona 1, con una interfaz de operador local opcional diseñada para proporcionar un fácil acceso al medidor de caudal. La puesta en servicio del medidor de caudal es simple y sin complicaciones, prácticamente sin necesidad de programar opciones especiales.
A field-mount transmitter powered by MVD Technology designed for compact, integral mounting. These transmitters feature a rugged Class I, Division 1 / Zone 1 housing with an optional local operator interface designed to make flow meter access easy. Flow meter commissioning is simple and straight-forward with virtually no special programming requirements.

Especificaciones

Medidor Coriolis Micro Motion Elite CMF400H, 102-152,4 Mm (4-6 Pulgadas) (DN100-DN150), Aleación De Níquel C22
Precisión del caudal másico (líquido)
±0,10 % del caudal (estándar)±0,05 % del caudal (opcional)
Repetibilidad del caudal másico (líquido)
±0,05 % del caudal (estándar)±0,025 % del caudal (opcional)
Precisión del caudal volumétrico (líquido)
±0,10 % del caudal (estándar)±0,05 % del caudal (opcional)
Repetibilidad del caudal volumétrico (líquido)
±0,05 % del caudal (estándar)±0,025 % del caudal (opcional)
Precisión del caudal másico (gas)
±0,35 % del caudal
Repetibilidad del caudal másico (gas)
±0,20 % del caudal
Precisión de la densidad (líquido)
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3) (estándar)±0,0002 g/cm3 (±0,2 kg/m3) (opcional)
Repetibilidad de la densidad (líquido)
±0,0002 g/cm3 (±0,2 kg/m3) (estándar)±0,0001 g/cm3 (±0,1 kg/m3) (opcional)
Precisión de temperatura
±1 °C ±0,5 % de lectura
Presión operativa máxima del sensor
2855 psig (197 barg)
Aprobaciones, calibraciones y certificaciones del medidor

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•Protección de ingreso:
•Efectos EMC
Transmisor de caudal y densidad multivariable 2700 de Micro Motion de montaje integrado y en campo
Variables de salida
Masa y caudal volumétrico
Contenido/caudal neto del producto
Temperatura
Densidad
Concentración
Pantalla local
Interfaz del usuario estándar con panel LCD de 2 líneas
Dos interruptores ópticos para funcionamiento local
Opciones de lentes de cristal o plástico
Energía
Entrada CA/CC autointercambiable, reconoce automáticamente el voltaje de alimentación
85 a 265 VCA, 50/60 Hz, 6 vatios típico, 11 vatios máximo
18 a 100 VCC, 6 vatios típico, 11 vatios máximo
Cumple con la directiva para bajo voltaje 2006/95/EC según EN 61010-1 (IEC 61010-1) con enmienda 2, e instalación (sobretensión) Categoría II, grado de contaminación 2
Señales de entradas/salidas
  1. Opción de salidas analógicas no

    intrínsecamente seguras:
    • Una salida activa de 4–20 mA
    • Una salida de frecuencia activa
      La salida de frecuencia puede configurarse como salida discreta

    Opciones de E/S configurables:
    • Una o dos salidas de 4–20 mA activas
    • Una o dos salidas de frecuencia activa/pasiva
    • Una o dos salidas discretas activa/pasiva
    • Una entrada discreta

  2. Intrínsecamente segura

  3. Opción de salida analógica:
    • Una salida pasiva de 4–20 mA
    • Una salida de frecuencia pasiva
    • La salida de frecuencia puede configurarse como salida discreta

    Foundation™ Fieldbus (Obsoleto)
    • opcionalmente no incombustible
    • Una salida Foundation Fieldbus H1

    PROFIBUS-PA (Obsoleto)
    • Una salida PROFIBUS-PA
HART/InalámbricoHART
La señal Bell 202 se superpone a la salida primaria de miliamperios
InalámbricaHART disponible mediante adaptador THUM
La comunicación HART no está disponible en las versiones del transmisor Foundation Fieldbus y PROFIBUS-PA
Opciones de montaje
Montaje en campo
  • Montaje integrado en un sensor Micro Motion CMFS, serie F o serie H
  • Montaje remoto en cualquier sensor Coriolis de Micro Motion de 4 hilos o de 9 hilos
  • Tipos de aplicación
    Control de procesos continuo
    Transferencia de custodia
    Gas de caudal bifásico/atrapado
    Verificación del medidor
    Certificado SIS
    Aprobaciones para áreas clasificadas
    Case I, Div. 1
    Clase I, Div. 2
    Zona 1
    Zona 2
    HART/InalámbricoHART
    La señal Bell 202 se superpone a la salida primaria de miliamperios
    Inalámbrica HART disponible mediante adaptador THUM
    La comunicación HART no está disponible en las versiones
    de transmisor Foundation Fieldbus y PROFIBUS-PA
    Opciones de montaje
    Montaje en campo
    •Montaje integrado en un sensor Micro Motion serie F, serie R o serie H
    •Montaje remoto en cualquier sensor Coriolis de Micro Motion de 4 hilos o de 9 hilos
    Tipos de aplicación
    Control de procesos continuo
    Transferencia de custodia
    Gas de caudal bifásico/atrapado
    Verificación del medidor
    Certificado SIS
    Aprobaciones para áreas clasificadas
    Clase I, Div. 1 
    Clase I, Div. 2 
    Zona 1 
    Zona 2

    Características

    Medidor Coriolis Micro Motion Elite CMF400H, 102-152,4 Mm (4-6 Pulgadas) (DN100-DN150), Aleación De Níquel C22
    • Obtenga sensibilidad y estabilidad de medición únicas con este medidor de diseño exclusivo
    • Gane seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con la verificación inteligente del medidor.
    • Los medidores ELITE de Micro Motion ofrecen un desempeño inigualable de medición de caudal y densidad en las aplicaciones más exigentes de líquidos, gases y lodo.
    • Logre una confiabilidad extraordinaria en las mediciones con la inmunidad más alta a los efectos del caudal, del proceso o ambientales
    • Mejore la escalabilidad con una amplia variedad de cobertura de aplicaciones, incluidas las higiénicas, criogénicas y de alta presión
    • Implemente el rango más amplio de mediciones durante el proceso – -400 °F a 662 °F (-240 °C a 350 °C) y hasta 6,000 psig (414 barg)
    • La más amplia variedad de aprobaciones y certificaciones de mediciones, entre las que se encuentran: CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, protección contra el ingreso 66/67, SIL2 y IL3, aprobaciones marítimas y de transferencia de custodia
    • Elija entre modelos disponibles en acero inoxidable 316L, aleación de níquel C-22 y materiales de super-duplex
    • Interactúe con nuestros modelos 3D en para conocer más acerca de nuestros medidores ELITE Corioles de caudal y densidad
    Transmisor de caudal y densidad multivariable 2700 de Micro Motion de montaje integrado y en campo
    • Maximice la flexibilidad con el montaje integrado o remoto
    • Reciba diagnósticos de desempeño en condiciones de gas arrastrado y de lotes a partir de aplicaciones vacías con el procesamiento digital MVD
    • Baje los costos de cableado e instale el producto rápida y fácilmente
    • Elimine la necesidad de contar con instrumentos adicionales gracias a la medición de la concentración y el caudal neto
    • Confíe en la aprobación y certificación de SIL2 y SIL3 para la transferencia de custodia
    • Gane seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con Smart Meter Verification
    • Obtenga acceso a diagnósticos adicionales e información del proceso sin más costos de cableado con el WirelessHART™
    • Simplifique el acceso al caudalímetro con la carcasa Clase I, División 1/Zona 1 con interfaz opcional del operador local

    Documentos y dibujos

    Medidor Coriolis Micro Motion Elite CMF400H, 102-152,4 Mm (4-6 Pulgadas) (DN100-DN150), Aleación De Níquel C22
    Transmisor de caudal y densidad multivariable 2700 de Micro Motion de montaje integrado y en campo