No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-K-FT-F025S-1500

Medidor Coriolis Serie F de Micro Motion compuesto por el sensor F025S y el transmisor 1500

Descripción del producto

Un medidor de caudal Coriolis de acero inoxidable 316L que proporciona una medición altamente confiable, reproducible y precisa.
Desarrollados con tecnología MVD, los transmisores montados en carril DIN caben perfectamente en los paneles de la sala de control. Gracias a la conexión simple de 4 hilos a los sensores para la alimentación y la señal, se elimina el costo de un cableado personalizado.
Powered by MVD Technology, DIN rail-mounted transmitters easily fit into control room panels. A simple four-wire connection to the sensors for power and signal eliminates the expense of custom cabling

Especificaciones

Medidor Coriolis Micro Motion F025S, 6,35 Mm (1/4 De Pulgada) (DN6), Acero Inoxidable 316L
Precisión del caudal másico (líquido)
±0,20 % del caudal (estándar)±0,15 % del caudal (opcional) ±0,10 % del caudal (opcional)
Repetibilidad del caudal másico (líquido)
±0,050 % del caudal
Precisión del caudal volumétrico (líquido)
±0,28 % del caudal (estándar)±0,25 % del caudal (opcional) ±0,15 % del caudal (opcional)
Repetibilidad del caudal volumétrico (líquido)
±0,050 % del caudal
Precisión del caudal másico (gas)
±0,5 % del caudal
Repetibilidad del caudal másico (gas)
±0,25 % del caudal
Precisión de la densidad (líquido)
±0,002 g/cm³ (2,0 kg/m³) (estándar)±0,001 g/cm³ (1,0 kg/m³) (opcional)
Precisión de temperatura
±1 °C ±0,5 % de lectura
Presión operativa máxima del sensor
1450 psig (100 barg)
Aprobaciones, calibraciones y certificaciones del medidor

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•Protección de ingreso:
•Efectos EMC
Transmisor Compacto De Caudal Variable Simple Para Sala De Control Micro Motion 1500
Salidas disponibles
Modelo 1500: para aplicaciones que requieren de una variable de caudal (en miliamperios y una salida de frecuencia/pulso)Modelo 2500: para aplicaciones que requieren de supervisión simultánea de múltiples variables de caudal en combinaciones de
Carcasa
Poliamida PA 6.6
Energía

•Mínimo de 19,2 a 28,8 V CC
•6,3 vatios
•Cumple con los requerimientos de Instalación (Sobrevoltaje) Categoría II, Grado de polución 2
Señales de entrada/salida

•Uno activo 4–20 mA de salida
•Una salida activa de frecuencia
HART
La señal Bell 202 está superpuesta en la salida primaria de miliamperios
Opciones de montaje
Cuarto de control de montaje remoto únicamente
•Montado en carril de 35 mm
•El carril debe estar conectado a tierra
Tipos de aplicación

•Control de proceso continuo
•Caudal en dos fases / gas arrastrado
•Llenado y dosificación
•Verificación del medidor
Aprobaciones de áreas peligrosas
Apto únicamente para entornos no peligrosos

Características

Medidor Coriolis Micro Motion F025S, 6,35 Mm (1/4 De Pulgada) (DN6), Acero Inoxidable 316L
  • Logre mediciones de alta precisión de caudal volumétrico y densidad en aplicaciones que requieren un diseño compacto y drenable
  • Disponibles en acero inoxidable 316L y aleación de niquel C-22 en todos los tamaños
  • Mejore las mediciones y el seguimiento con el diagnóstico exhaustivo de las mediciones y el proceso con historial y registro incorporados
  • Amplia variedad de aprobaciones y certificaciones de mediciones, inclusive CSA (Clase 1 Div. 1 grupos C y D, Clase 1 Div. 2 grupos A, B, C y D), ATEX, IECEx, protección contra ingreso 66/67 y NAMUR
  • Aprobaciones de transferencia de custodia de MID OIML R 117, el Programa Nacional de Evaluación de Tipos (NTEP), Measurement Canada e INMETRO Brasil
  • Consiga las tasas de respuesta más rápidas y las mediciones de procesos y lotes más precisas con la tecnología del transmisor MVD
  • Gane seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con la verificación inteligente del medidor.
  • Interactúe con nuestros modelos 3D en 3D model para conocer más acerca de nuestros medidores serie F Coriolis de caudal y densidad
Transmisor Compacto De Caudal Variable Simple Para Sala De Control Micro Motion 1500
  • Disminuya los gastos de cableado con un transmisor de montaje remoto al usar un riel DIN de 35 mm
  • Colóquelo fácilmente en salas de control: apenas se requieren 0,03ft³ de espacio versus los 1.0ft³ que se suelen requerir para los transmisores Coriolis
  • Simplifique la configuración con una conexión de cuatro hilos a los sensores de alimentación y señal
  • Diagnostique el desempeño en condiciones de gas atrapado y procesamiento de lotes a partir de tubos vacíos con el procesamiento digital MVD
  • Verifique el estado del sensor en línea, con el proceso en funcionamiento y sin referencias secundarias, gracias a la verificación in situ

Documentos y dibujos

Medidor Coriolis Micro Motion F025S, 6,35 Mm (1/4 De Pulgada) (DN6), Acero Inoxidable 316L
Transmisor Compacto De Caudal Variable Simple Para Sala De Control Micro Motion 1500