Medidor Coriolis higiénico serie H de Micro Motion compuesto por el sensor H300S y el transmisor 2500
Medidor Coriolis higiénico serie H de Micro Motion compuesto por el sensor H300S y el transmisor 2500
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Aprobaciones, calibraciones y certificaciones del medidor
•CSA •IECEx •ATEX
Transmisor Compacto De Densidad Y Caudal Multivariable Para Sala De Control Micro Motion 2500
Variables de salida
•Caudal másico y volumétrico •Caudal/contenido neto de producto •Temperatura •Densidad •Concentración
Pantalla local
Ninguno
Energía
•Mínimo de 19,2 a 28,8 V CC •6,3 vatios •Cumple con los requerimientos de Instalación (Sobrevoltaje) Categoría II, Grado de polución 2
Señales de entrada/salida
•Uno activo 4–20 mA de salida •Una salida activa de frecuencia
HART
La señal Bell 202 se superpone en la salida de miliamperios primaria
Opciones de montaje
•Montado en carril de 35 mm •El carril debe estar conectado a tierra
Tipos de aplicación
•Control de proceso continuo •Caudal en dos fases / gas arrastrado •Verificación del medidor
Aprobaciones peligrosas
Adecuado solo para entornos no peligrosos
Características
Medidor higiénico Coriolis H300S Micro Motion, 3 in (DN80), acero inoxidable 316L, acabado de 32 Ra
Minimice las variaciones en el control de procesos con mayor sensibilidad en un diseño compacto
Garantice la consistencia y la calidad del producto con la mejor medición de densidad
Permita el cambio rápido del producto con el diseño autodrenante y la mejor estabilidad de temperatura.
Elija entre las opciones que incluyen acero inoxidable 316L altamente pulido con un acabado de superficie de hasta 15 Ra.
Gane seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con el Smart Meter Verification
Descubra capacidades superiores de caudal bifásico para el procesamiento de lotes, aplicaciones de carga y aire atrapado de carcasas compactas e higiénicas del transmisor de SST
Amplia variedad de aprobaciones y certificaciones de mediciones, incluidas CSA (Clase 1, div. 1 grupos C y D, Clase 1, div. 2 grupos A, B, C y D), ATEX, IECEx, protección de ingreso 66/67 y NAMUR
Utilice los ambientes higiénicos, SIP y CIP donde se requiere el cumplimiento con 3-A EHEDG.
Transmisor Compacto De Densidad Y Caudal Multivariable Para Sala De Control Micro Motion 2500
Disminuya los gastos de cableado con un transmisor de montaje remoto al usar un riel DIN de 35 mm
Colóquelo fácilmente en salas de control: apenas se requieren 0,03ft³ de espacio versus los 1.0ft³ que se suelen requerir para los transmisores Coriolis
Simplifique la configuración con una conexión de cuatro hilos a los sensores de alimentación y señal
Diagnostique el desempeño en condiciones de gas atrapado y procesamiento de lotes a partir de tubos vacíos con el procesamiento digital MVD
Verifique el estado del sensor en línea, con el proceso en funcionamiento y sin referencias secundarias, gracias a la verificación in situ