No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-K-FT-H300S-2700

Medidor Coriolis higiénico serie H de Micro Motion compuesto por el sensor H300S y el transmisor 2700

Descripción del producto

Un medidor de caudal Coriolis drenable y compacto, de acero inoxidable 316L, con aprobación 3A/EHEDG y acabado 32 Ra (0,8 μm), ideal para aplicaciones higiénicas que requieren una medición altamente confiable, reproducible y precisa.
Un transmisor de montaje en campo, desarrollado con tecnología MVD y diseñado para ofrecer un montaje integral y compacto. Estos transmisores cuentan con un alojamiento resistente Clase I, División 1/Zona 1, con una interfaz de operador local opcional diseñada para proporcionar un fácil acceso al medidor de caudal. La puesta en servicio del medidor de caudal es simple y sin complicaciones, prácticamente sin necesidad de programar opciones especiales.
A field-mount transmitter powered by MVD Technology designed for compact, integral mounting. These transmitters feature a rugged Class I, Division 1 / Zone 1 housing with an optional local operator interface designed to make flow meter access easy. Flow meter commissioning is simple and straight-forward with virtually no special programming requirements.

Especificaciones

Medidor higiénico Coriolis H300S Micro Motion, 3 in (DN80), acero inoxidable 316L, acabado de 32 Ra
Precisión del caudal másico (líquido)
±0,15% de la tasa (estándar)±0,10% de la tasa (opcional)
Repetibilidad del caudal másico (líquido)
±0,05% de la tasa
Precisión del caudal volumétrico (líquido)
±0,25% de la tasa (estándar)±0,15% de la tasa (opcional)
Repetibilidad del caudal volumétrico (líquido)
±0,05% de la tasa
Precisión del caudal másico (gas)
±0,50% de la tasa
Repetibilidad del caudal másico (gas)
±0,25% de la tasa
Precisión de la densidad (líquido)
±0,002 g/cm3 (±2,0 kg/m3) (estándar)±0,001 g/cm3 (±1,0 kg/m3) (opcional)±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3) (opcional)
Precisión de temperatura
±1 °C ±0,5 % de la lectura
Presión máxima de trabajo del sensor
1 450 psig (100 barg)
Aprobaciones, calibraciones y certificaciones del medidor

•CSA
•IECEx
•ATEX
Transmisor de caudal y densidad multivariable 2700 de Micro Motion de montaje integrado y en campo
Variables de salida
Masa y caudal volumétrico
Contenido/caudal neto del producto
Temperatura
Densidad
Concentración
Pantalla local
Interfaz del usuario estándar con panel LCD de 2 líneas
Dos interruptores ópticos para funcionamiento local
Opciones de lentes de cristal o plástico
Energía
Entrada CA/CC autointercambiable, reconoce automáticamente el voltaje de alimentación
85 a 265 VCA, 50/60 Hz, 6 vatios típico, 11 vatios máximo
18 a 100 VCC, 6 vatios típico, 11 vatios máximo
Cumple con la directiva para bajo voltaje 2006/95/EC según EN 61010-1 (IEC 61010-1) con enmienda 2, e instalación (sobretensión) Categoría II, grado de contaminación 2
Señales de entradas/salidas
  1. Opción de salidas analógicas no

    intrínsecamente seguras:
    • Una salida activa de 4–20 mA
    • Una salida de frecuencia activa
      La salida de frecuencia puede configurarse como salida discreta

    Opciones de E/S configurables:
    • Una o dos salidas de 4–20 mA activas
    • Una o dos salidas de frecuencia activa/pasiva
    • Una o dos salidas discretas activa/pasiva
    • Una entrada discreta

  2. Intrínsecamente segura

  3. Opción de salida analógica:
    • Una salida pasiva de 4–20 mA
    • Una salida de frecuencia pasiva
    • La salida de frecuencia puede configurarse como salida discreta

    Foundation™ Fieldbus (Obsoleto)
    • opcionalmente no incombustible
    • Una salida Foundation Fieldbus H1

    PROFIBUS-PA (Obsoleto)
    • Una salida PROFIBUS-PA
HART/InalámbricoHART
La señal Bell 202 se superpone a la salida primaria de miliamperios
InalámbricaHART disponible mediante adaptador THUM
La comunicación HART no está disponible en las versiones del transmisor Foundation Fieldbus y PROFIBUS-PA
Opciones de montaje
Montaje en campo
  • Montaje integrado en un sensor Micro Motion CMFS, serie F o serie H
  • Montaje remoto en cualquier sensor Coriolis de Micro Motion de 4 hilos o de 9 hilos
  • Tipos de aplicación
    Control de procesos continuo
    Transferencia de custodia
    Gas de caudal bifásico/atrapado
    Verificación del medidor
    Certificado SIS
    Aprobaciones para áreas clasificadas
    Case I, Div. 1
    Clase I, Div. 2
    Zona 1
    Zona 2
    HART/InalámbricoHART
    La señal Bell 202 se superpone a la salida primaria de miliamperios
    Inalámbrica HART disponible mediante adaptador THUM
    La comunicación HART no está disponible en las versiones
    de transmisor Foundation Fieldbus y PROFIBUS-PA
    Opciones de montaje
    Montaje en campo
    •Montaje integrado en un sensor Micro Motion serie F, serie R o serie H
    •Montaje remoto en cualquier sensor Coriolis de Micro Motion de 4 hilos o de 9 hilos
    Tipos de aplicación
    Control de procesos continuo
    Transferencia de custodia
    Gas de caudal bifásico/atrapado
    Verificación del medidor
    Certificado SIS
    Aprobaciones para áreas clasificadas
    Clase I, Div. 1 
    Clase I, Div. 2 
    Zona 1 
    Zona 2

    Características

    Medidor higiénico Coriolis H300S Micro Motion, 3 in (DN80), acero inoxidable 316L, acabado de 32 Ra
    • Minimice las variaciones en el control de procesos con mayor sensibilidad en un diseño compacto
    • Garantice la consistencia y la calidad del producto con la mejor medición de densidad
    • Permita el cambio rápido del producto con el diseño autodrenante y la mejor estabilidad de temperatura.
    • Elija entre las opciones que incluyen acero inoxidable 316L altamente pulido con un acabado de superficie de hasta 15 Ra.
    • Gane seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con el Smart Meter Verification
    • Descubra capacidades superiores de caudal bifásico para el procesamiento de lotes, aplicaciones de carga y aire atrapado de carcasas compactas e higiénicas del transmisor de SST
    • Amplia variedad de aprobaciones y certificaciones de mediciones, incluidas CSA (Clase 1, div. 1 grupos C y D, Clase 1, div. 2 grupos A, B, C y D), ATEX, IECEx, protección de ingreso 66/67 y NAMUR
    • Utilice los ambientes higiénicos, SIP y CIP donde se requiere el cumplimiento con 3-A EHEDG.
    Transmisor de caudal y densidad multivariable 2700 de Micro Motion de montaje integrado y en campo
    • Maximice la flexibilidad con el montaje integrado o remoto
    • Reciba diagnósticos de desempeño en condiciones de gas arrastrado y de lotes a partir de aplicaciones vacías con el procesamiento digital MVD
    • Baje los costos de cableado e instale el producto rápida y fácilmente
    • Elimine la necesidad de contar con instrumentos adicionales gracias a la medición de la concentración y el caudal neto
    • Confíe en la aprobación y certificación de SIL2 y SIL3 para la transferencia de custodia
    • Gane seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con Smart Meter Verification
    • Obtenga acceso a diagnósticos adicionales e información del proceso sin más costos de cableado con el WirelessHART™
    • Simplifique el acceso al caudalímetro con la carcasa Clase I, División 1/Zona 1 con interfaz opcional del operador local

    Documentos y dibujos

    Medidor higiénico Coriolis H300S Micro Motion, 3 in (DN80), acero inoxidable 316L, acabado de 32 Ra
    Transmisor de caudal y densidad multivariable 2700 de Micro Motion de montaje integrado y en campo