Medidor Coriolis de tubo recto serie T de Micro Motion compuesto por un sensor T075T y un transmisor 3700
Medidor Coriolis de tubo recto serie T de Micro Motion compuesto por un sensor T075T y un transmisor 3700
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Medidor Coriolis de tubo recto T075T Micro Motion, 3/4 in (DN20), titanio grado 9, acabado de 32 Ra
Precisión del caudal másico (líquido)
±0,15% de la tasa
Repetibilidad del caudal másico (líquido)
±0,05% de la tasa
Precisión del caudal volumétrico (líquido)
±0,25% de la tasa
Repetibilidad del caudal volumétrico (líquido)
±0,05% de la tasa
Precisión del caudal másico (gas)
±0,50% de la tasa
Repetibilidad del caudal másico (gas)
±0,05% de la tasa
Precisión de la densidad (líquido)
±0,002 g/cm3 (±2,0 kg/m3)
Repetibilidad de la densidad (líquido)
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3)
Precisión de temperatura
±1 °C ±0,5 % de la lectura
Presión máxima de trabajo del sensor
1 450 psig (100 barg)
Aprobaciones, calibraciones y certificaciones del medidor
•UL •CSA •ATEX •ASME •3-A •USDA •EHEDG
Transmisor y controlador Micro Motion 3700; montaje en campo remoto
Variables de salida
Flujo másico y volumétrico
Caudal/contenido neto de producto
Temperatura
Densidad
Concentración
Pantalla local
Panel LCD de múltiples líneas
LCD con iluminación de fondo, 128 x 128 pixeles, mapa de bits
Contraste ajustable
Lente acrílico antideslumbrante resistente a químicos
Botones de pulsación grandes con retroalimentación al tacto
Teclas de función definidas por software
Energía
Opción de alimentación CA:
85 a 265 VCA
50/60 Hz, 30 VA
Cumple con la directiva europea para bajo voltaje 2006/95/EC según IEC 61010-1 e Instalación (sobrevoltaje) categoría II, grado de polución DC:
18 a 30 VCC
18 vatios
típico, 25 vatios máximo
Señales de entrada/salida
Dos salidas de 4–20 mA activas
Tres salidas discretas
Una salida de frecuencia de 2 hilos
Una entrada de frecuencia de 2 hilos
Dos entradas discretas momentáneas
HART/WirelessHART
La señal Bell 202 se superpone en la salida de miliamperios primaria
Opciones de montaje
Montaje en campo remoto
Tipos de aplicación
Controlador batch
Transferencia de custodia
Gas de caudal/arrastrado de dos fases
Verificación del medidor
Aprobaciones para áreas clasificadas
UL
CSA
ATEX
NEPSI
Características
Medidor Coriolis de tubo recto T075T Micro Motion, 3/4 in (DN20), titanio grado 9, acabado de 32 Ra
Obtenga una medición directa en línea del caudal másico, la densidad, la concentración, el caudal volumétrico y la temperatura desde un solo dispositivo
Elija la construcción en titanio disponible para que sea compatible con la mayoría de los fluidos
Cumpla prácticamente cualquier necesidad de conectividad con una gran variedad de ofertas de transmisores
Úselo con aplicaciones higiénicas con una superficie mejorada de 15 y 32 rA y con certificado EHEDG, autorización 3-A y ASME BPE
Amplia variedad de aprobaciones y certificaciones de mediciones, incluidas CSA (Clase 1 div. 1 grupos C y D, Clase 1 div. 2 grupos A, B, C y D), ATEX, IECEx, protección de ingreso 66/67 y NAMUR
Ahorre tiempo con un diseño de limpieza en el lugar (CIP) y vaporización en el lugar (SIP) fáciles
Simplifique la instalación con un diseño muy robusto que no requiere tramos rectos ni acondicionamiento de caudal
Transmisor y controlador Micro Motion 3700; montaje en campo remoto
Disminuya los costos operativos de mantenimiento y mano de obra de la planta con las funciones del transmisor y las capacidades de PCL
Aumente la eficiencia, acelere el rendimiento y mejore la calidad del producto
Elimine la necesidad de contar con herramientas externas gracias a las capacidades de configuración completas
Mejore la interacción con una pantalla programable grande y con alarmas descriptivas para una configuración, control y operación fáciles
Aproveche al máximo el tiempo productivo y la consistencia del proceso con la tecnología MVD que acelera la velocidad y permite la medición multivariable