No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-K-FT_T075F-4200

Micro Motion T-Series Straight Tube Coriolis Meter Consisting of T075F Sensor and 4200 Transmitter

Especificaciones

Medidor Coriolis de tubo recto T075F Micro Motion, 3/4 in (DN20), titanio grado 9, acabado de 15 Ra
Precisión del caudal másico (líquido)
±0,15% de la tasa
Repetibilidad del caudal másico (líquido)
±0,05% de la tasa
Precisión del caudal volumétrico (líquido)
±0,25% de la tasa
Repetibilidad del caudal volumétrico (líquido)
±0,05% de la tasa
Precisión del caudal másico (gas)
±0,50% de la tasa
Repetibilidad del caudal másico (gas)
±0,05% de la tasa
Precisión de la densidad (líquido)
±0,002 g/cm3 (±2,0 kg/m3)
Repetibilidad de la densidad (líquido)
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3)
Precisión de temperatura
±1 °C ±0,5 % de la lectura
Presión máxima de trabajo del sensor
1 450 psig (100 barg)
Aprobaciones, calibraciones y certificaciones del medidor

•UL
•CSA
•ATEX
•ASME
•3-A
•USDA
•EHEDG
Transmisor 4200 de dos hilos de Micro Motion
Pantalla local

• Pantalla gráfica con configuración de iluminación de fondo opcional
• Controles táctiles capacitivos de cuatro botones
• Compatible con los idiomas inglés, alemán, francés, español, portugués, ruso, chino y japonés.
Energía

• transmisor con alimentación de lazo de dos hilos
• Voltaje mínimo de elevación de 17,75 V.
Señales de entradas/salidas

• Hasta dos canales de salida
• El canal A es alimentado con lazo de 4-20 mA/HART
• La alimentación del canal B se puede configurar de forma externa para 4-20 mA, salida de frecuencia o salida discreta (opción con licencia)
WirelessHART

• WirelessHART disponible con adaptador THUM
Opciones de montaje

• Montaje en campo
• Integrado a los sensores ELITE (CMFS), CMF200-CMF350, serie F, serie H, serie R y serie T de Micro Motion
• Montaje remoto de nueve hilos con soporte de montaje
Tipos de aplicación

• Smart Meter Verification
• Medición de concentración
• Referencia de API
Aprobaciones para áreas clasificadas

• Clase I, div. 1
• Clase I, div. 2
• Zona 1
• Zona 2
• Intrínsecamente seguro
• A prueba de explosiones

Características

Medidor Coriolis de tubo recto T075F Micro Motion, 3/4 in (DN20), titanio grado 9, acabado de 15 Ra
  • Obtenga una medición directa en línea del caudal másico, la densidad, la concentración, el caudal volumétrico y la temperatura desde un solo dispositivo
  • Elija la construcción en titanio disponible para que sea compatible con la mayoría de los fluidos
  • Cumpla prácticamente cualquier necesidad de conectividad con una gran variedad de ofertas de transmisores
  • Úselo con aplicaciones higiénicas con una superficie mejorada de 15 y 32 rA y con certificado EHEDG, autorización 3-A y ASME BPE
  • Amplia variedad de aprobaciones y certificaciones de mediciones, incluidas CSA (Clase 1 div. 1 grupos C y D, Clase 1 div. 2 grupos A, B, C y D), ATEX, IECEx, protección de ingreso 66/67 y NAMUR
  • Ahorre tiempo con un diseño de limpieza en el lugar (CIP) y vaporización en el lugar (SIP) fáciles
  • Simplifique la instalación con un diseño muy robusto que no requiere tramos rectos ni acondicionamiento de caudal
Transmisor 4200 de dos hilos de Micro Motion
  • Disponible para una amplia variedad de sensores de caudal másico Coriolis con una precisión de caudal másico de +/–0,10 % y una precisión de densidad de +/–0,0005 g/cc para líquidos y lodos o una precisión de caudal másico de +/–0,25 % para gases.
  • El reloj integrado en tiempo real marca los datos del proceso, las alertas, los informes del Smart Meter Verification y los registros de auditoría. El historial de datos a bordo ofrece un registro de auditoría completo para determinar los problemas del proceso.
  • Pantalla gráfica que admite ocho idiomas y se puede girar usando la rotación de software integrado sin quitar la cubierta frontal, lo que minimiza el tiempo de inactividad debido a las restricciones de los permisos de trabajo en caliente.
  • Reemplace con facilidad los dispositivos de caudal de dos hilos existentes, sin costos adicionales en cableado ni en alimentación.
  • Expanda fácilmente su planta donde la energía no está ubicada a nivel central
  • El Smart Meter Verification proporciona una evaluación rápida y completa de un medidor Coriolis y así determina si el medidor ha sido afectado por la erosión, corrosión u otras influencias que afecten la calibración del medidor. Una versión básica del Smart Meter Verification se incluye como estándar.
  • Certificado para aplicaciones de seguridad de uso individual de SIL 2 y uso múltiple de SIL 3 según IEC 61508
  • La medición directa, precisa y repetible de masa mejora el control del proceso y reduce la cantidad de dispositivos de medición requeridos.
  • La opción THUM™ inalámbrica maximiza la flexibilidad en la instalación y la operación.

Documentos y dibujos

Medidor Coriolis de tubo recto T075F Micro Motion, 3/4 in (DN20), titanio grado 9, acabado de 15 Ra
Transmisor 4200 de dos hilos de Micro Motion