No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-2500

Transmisor Compacto De Densidad Y Caudal Multivariable Para Sala De Control Micro Motion 2500

Descripción del producto

Desarrollados con tecnología MVD, los transmisores montados en carril DIN caben perfectamente en los paneles de la sala de control. Gracias a la conexión simple de 4 hilos a los sensores para la alimentación y la señal, se elimina el costo de un cableado personalizado.

Productos

Search
1-23 de 123 resultados para Products
CMF025M
2500
CMF200H
2500
CMFS150P
2500
F025A
2500
CMF350A
2500
CMFS075M
2500
CMF300M
2500
CNG050S
2500
F025P
2500
F200H
2500
CMF400M
2500
CMFS025M
2500
T075F
2500
CMF010H
2500
CMFHC3M
2500
CMFS010M
2500
CMF350P
2500
CMFS015P
2500
H050F
2500
CMF300B
2500
CMFS015M
2500
T100T
2500
F025H
2500
1
1 2 3 4 5 6
Variables de salida

 •Caudal másico y volumétrico
 •Caudal/contenido neto de producto
 •Temperatura
 •Densidad
 •Concentración
Pantalla local
Ninguno
Energía

 •Mínimo de 19,2 a 28,8 V CC
 •6,3 vatios
 •Cumple con los requerimientos de Instalación (Sobrevoltaje) Categoría II, Grado de polución 2
Señales de entrada/salida

 •Uno activo 4–20 mA de salida
 •Una salida activa de frecuencia
HART
La señal Bell 202 se superpone en la salida de miliamperios primaria
Opciones de montaje

 •Montado en carril de 35 mm
 •El carril debe estar conectado a tierra
Tipos de aplicación

 •Control de proceso continuo
 •Caudal en dos fases / gas arrastrado
 •Verificación del medidor
Aprobaciones peligrosas
Adecuado solo para entornos no peligrosos

Características

  • Disminuya los gastos de cableado con un transmisor de montaje remoto al usar un riel DIN de 35 mm
  • Colóquelo fácilmente en salas de control: apenas se requieren 0,03ft³ de espacio versus los 1.0ft³ que se suelen requerir para los transmisores Coriolis
  • Simplifique la configuración con una conexión de cuatro hilos a los sensores de alimentación y señal
  • Diagnostique el desempeño en condiciones de gas atrapado y procesamiento de lotes a partir de tubos vacíos con el procesamiento digital MVD
  • Verifique el estado del sensor en línea, con el proceso en funcionamiento y sin referencias secundarias, gracias a la verificación in situ

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-5 de 5 resultados para piezas y accesorios
: