Micro Motion-4200

Transmisor 4200 de dos hilos de Micro Motion

Descripción del producto

El medidor 4200 Coriolis de dos hilos reduce los gastos de capital y proporciona un tiempo de comisionamiento más rápido con la capacidad de compartir la energía y la señal en el mismo par de cables, lo que reduce los costos de instalación, ingeniería y planificación.El medidor Coriolis de dos hilos no necesita ningún trecho recto ni condicionamiento de caudal, lo que proporciona una solución sólida, repetible y confiable sin partes movibles y amplia reducción, y mejora la calidad del producto lo cual reduce las modificaciones y los residuos. 

Productos

Search
1-23 de 99 resultados para Products
R025S
4200
R300S
4200
F025S
4200
F050P
4200
F025H
4200
F025P
4200
F050H
4200
F050S
4200
F100H
4200
F200S
4200
F100S
4200
F300S
4200
F300H
4200
F200H
4200
F100P
4200
CMF010H
4200
CMF010L
4200
CMF010M
4200
CMF010P
4200
CMF025H
4200
CMF025L
4200
CMF025M
4200
CMF050H
4200
Pantalla local

• Pantalla gráfica con configuración de iluminación de fondo opcional
• Controles táctiles capacitivos de cuatro botones
• Compatible con los idiomas inglés, alemán, francés, español, portugués, ruso, chino y japonés.
Energía

• transmisor con alimentación de lazo de dos hilos
• Voltaje mínimo de elevación de 17,75 V.
Señales de entradas/salidas

• Hasta dos canales de salida
• El canal A es alimentado con lazo de 4-20 mA/HART
• La alimentación del canal B se puede configurar de forma externa para 4-20 mA, salida de frecuencia o salida discreta (opción con licencia)
WirelessHART

• WirelessHART disponible con adaptador THUM
Opciones de montaje

• Montaje en campo
• Integrado a los sensores ELITE (CMFS), CMF200-CMF350, serie F, serie H, serie R y serie T de Micro Motion
• Montaje remoto de nueve hilos con soporte de montaje
Tipos de aplicación

• Smart Meter Verification
• Medición de concentración
• Referencia de API
Aprobaciones para áreas clasificadas

• Clase I, div. 1
• Clase I, div. 2
• Zona 1
• Zona 2
• Intrínsecamente seguro
• A prueba de explosiones

Características

  • Disponible para una amplia variedad de sensores de caudal másico Coriolis con una precisión de caudal másico de +/–0,10 % y una precisión de densidad de +/–0,0005 g/cc para líquidos y lodos o una precisión de caudal másico de +/–0,25 % para gases.
  • El reloj integrado en tiempo real marca los datos del proceso, las alertas, los informes del Smart Meter Verification y los registros de auditoría. El historial de datos a bordo ofrece un registro de auditoría completo para determinar los problemas del proceso.
  • Pantalla gráfica que admite ocho idiomas y se puede girar usando la rotación de software integrado sin quitar la cubierta frontal, lo que minimiza el tiempo de inactividad debido a las restricciones de los permisos de trabajo en caliente.
  • Reemplace con facilidad los dispositivos de caudal de dos hilos existentes, sin costos adicionales en cableado ni en alimentación.
  • Expanda fácilmente su planta donde la energía no está ubicada a nivel central
  • El Smart Meter Verification proporciona una evaluación rápida y completa de un medidor Coriolis y así determina si el medidor ha sido afectado por la erosión, corrosión u otras influencias que afecten la calibración del medidor. Una versión básica del Smart Meter Verification se incluye como estándar.
  • Certificado para aplicaciones de seguridad de uso individual de SIL 2 y uso múltiple de SIL 3 según IEC 61508
  • La medición directa, precisa y repetible de masa mejora el control del proceso y reduce la cantidad de dispositivos de medición requeridos.
  • La opción THUM™ inalámbrica maximiza la flexibilidad en la instalación y la operación.

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-6 de 6 resultados para piezas y accesorios
: