No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-CDM100M

Medidor De Densidad Compacto Micro Motion CDM100M, Acero Inoxidable 316L

Descripción del producto

Un medidor de concentración y densidad de precisión, de acero inoxidable 316L, diseñado para la transferencia de custodia y la medición de concentración.

Productos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
CDM100M
2700
Precisión (líquidos)
±0,2 kg/m³ (±0,0002 g/cm³)
Repetibilidad
±0,02 kg/m³ (±0,00002 g/cm³)
Rango de densidad operativa

 •Versión de transmisor TPS:
 •Versión de transmisor discreto/analógico:0–3000 kg/m³ (0–3 g/cm³)
Presión operativa máxima del sensor
100 barg (1450 psig) o el límite de la brida
Rango de temperatura operativa
–50 °C a 204 °C (–58 °F a 400 °F)
Indicación del rango de caudal (velocidad)

 •Precisión:±5% de lectura con turndown 10:1
 •Velocidad nominal del caudal (bidireccional): 13 m³/h
 • Velocidad nominal (bidireccional):10 m/s (32,8 pies/s)
Materiales

 •Conexiones del proceso: acero inoxidable 316L
 •Tubería de medición: aleación de níquel C-22 (o UNS 06022)
 •Alojamiento del sensor: acero inoxidable 316L
 •Alojamiento del transmisor:aluminio con revestimiento de poliuretano
Indicador local (opcional)

 •Pantalla de LCD de segmentos, dos líneas.
 •Se puede girar en el transmisor, en incrementos de 90 grados, para garantizar una fácil visualización.
 •Adecuado para su funcionamiento en áreas peligrosas.
 •Controles mediante interruptores ópticos para configuración y visualización en áreas peligrosas.
 •Lente de vidrio.
 •El LED de tres colores indica el estatus del medidor y de las alertas.
Funciones del indicador

 •Ver las variables de proceso.
 •Ver y reconocer alertas.
 •Configurar salidas de mA y RS-485.
 •Compatible con la verificación de densidad conocida (KDV).
 •Se puede usar con múltiples idiomas.
Canales de salida del transmisor
Canales de salida disponibles (según la opción de interfaz de la electrónica):
 •Una o dos salidas (pasivas) con alimentación externa de 4–20 mA
 •El canal A es de 4–20 mA + HART
 •El canal B es de 4–20 mA
 •Una salida (pasiva) de Señal de período de tiempo (TPS) con alimentación externa
 •Una salida discreta (pasiva) con alimentación externa
 •Una salida Modbus/RS-485Puede solicitarse con un procesador para el uso con un transmisor fieldbus 2700 FOUNDATION con montaje remoto
Aprobaciones, calibraciones y certificaciones del medidor
Organismos y tipos de aprobaciones disponibles:
 •ATEX
 •CSA
 •IECEx

Características

  • Obtenga el mayor rendimiento en el mundo real con temperatura combinada y elevada y calibración de presión.
  • Garantice la integridad de la muestra con la indicación de velocidad del caudal.
  • Reduzca los errores de medición y minimice los efectos de instalación negativos con RTD de la caja que se ajustan a la temperatura ambiente.
  • Confíe en el cumplimiento y compatibilidad con los estándares globales - NACE, NORSOK, MID, ISO/IEC 17025.
  • Instale y verifique rápidamente la condición del medidor con el diagnóstico interno inteligente.
  • Compatible con muchos protocolos simultáneos para conexión a DCS, PLC y computadoras de caudal
  • Amplié el uso con un transmisor de montaje en cabezal, aprobado para áreas clasificadas que acepta configuración local y una pantalla
  • Interactúe con nuestro modelo 3D para obtener más información sobre nuestros medidores de densidad compactos
  • Interact with our detailed schematic tool to learn more about our Dedicated Density and Viscosity Meters

Documentos y dibujos