Micro Motion-FDM

Medidor De Densidad Tipo Horquilla Micro Motion FDM

Descripción del producto

Un medidor de densidad tipo horquilla, de inserción directa, que brinda flexibilidad en la instalación con mediciones de concentración y densidad en tiempo real y continuas en cañerías, circuitos de derivación y tanques.

Precisión de densidad
±1,0 kg/m3(±0,001 g/cm3)
Rango de densidad operativa
0-3000 kg/m3(0-3 g/cm3)
Rango de temperatura operativa – vástago corto
–50 °C a +200 °C (–58 °F a +392 °F)
Rango de temperatura operativa – vástago largo
–40 °C a +150 °C (–40 °F a +302 °F)
Materiales
Piezas en contacto con el proceso – medidor de vástago corto:
 •Acero inoxidable 304 o 316L
 •Alloy C22, B3 o 400
 •Titanio
 •Circonio Piezas en contacto con el proceso – medidor de vástago largo:
 •Alloy C22 para medidores hasta 2 m (6,5 ft) de longitud
 •Acero inoxidable 316L para medidores hasta 4 m (13 ft) de largo Acabado de las puntas:
 •Estándar, recubrimiento de PFA o electropulido Carcasa del transmisor
 •Aluminio con revestimiento de poliuretano
Indicador local (opcional)

 •Pantalla de LCD de segmentos, dos líneas.
 •Se puede girar en el transmisor, en incrementos de 90 grados, para garantizar una fácil visualización.
 •Adecuado para su funcionamiento en áreas peligrosas.
 •Controles mediante interruptores ópticos para configuración y visualización en áreas peligrosas.
 •Lente de vidrio.
 •El LED de tres colores indica el estatus del medidor y de las alertas.
Funciones del indicador

 •Ver las variables de proceso.
 •Ver y reconocer las alertas.
 •Configurar salidas de mA y RS-485.
 •Compatible con la verificación de densidad conocida (KDV).
 •Se puede usar con múltiples idiomas.
Canales de salida del transmisor
Canales de salida disponibles (según la opción de interfaz de la electrónica):
 •Una o dos salidas (pasivas) con alimentación externa de 4–20 mA
 •El canal A es de 4–20 mA + HART
 •El canal B es de 4–20 mA
 •Una salida (pasiva) de Señal de período de tiempo (TPS) con alimentación externa
 •Una salida discreta (pasiva) con alimentación externa
 •También se puede ordenar una salida Modbus/RS-485 con un procesador para uso con un transmisor FOUNDATION Fieldbus 2700 con montaje remoto
Aprobaciones, calibraciones y certificaciones del medidor
Agencias y tipos de aprobaciones disponibles:
 •ATEX
 •CSA
 •IECEx

Características

  • Aumente la flexibilidad de la instalación con la medición continua en tiempo real en tuberías, lazos de derivación y tanques
  • Elija entre una amplia variedad de materiales resistentes a la corrosión para medir la densidad y la concentración de sustancias químicas críticas
  • Garantice la reducción de la fricción y mejore la protección de los revestimientos con el revestimiento de carbono tipo diamante (DLC)
  • Acelere la verificación de la condición operativa del medidor y de la instalación con diagnósticos internos
  • Compatible con muchos protocolos simultáneos para conexión a DCS, PLC y computadoras de caudal
  • Amplié el uso con un transmisor de montaje en cabezal, aprobado para áreas clasificadas que acepta configuración local y una pantalla
  • Interactúe con nuestra herramienta esquemática detallada para obtener más información sobre nuestros medidores exclusivos de densidad y viscosidad

Documentos y dibujos