Medidor De Viscosidad Tipo Horquilla Micro Motion FVM
Medidor De Viscosidad Tipo Horquilla Micro Motion FVM
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Un medidor de viscosidad tipo horquilla, multivariable y de alto rendimiento, que proporciona mediciones de temperatura, densidad y viscosidad precisas en cañerías, circuitos de derivación y tanques.
±0,2 cP (rango 0,5 –10 cP) luego ±1% de la escala completa de los siguientes rangos: •0,5 a 10 cP •10 a 100 cP •100 a 1000 cP
Rango de viscosidad de funcionamiento
0,5 a 20.000 cP
Precisión de densidad
±1,0 kg/m3(±0,001 g/cm3)
Rango de densidad operativa
0-3000 kg/m3(0-3 g/cm3)
Rango de temperatura operativa – vástago corto
–50 °C a +200 °C (–58 °F a +392 °F)
Rango de temperatura operativa – vástago largo
–40 °C a +150 °C (–40 °F a +302 °F)
Materiales
•Partes húmedas:acero inox. 316L • Acabado de las puntas Normal, recubrimiento de PFA o electropulido •Alojamiento del transmisor: aluminio con revestimiento de poliuretano
Indicador local (opcional)
•Pantalla de LCD de segmentos, dos líneas. •Se puede girar en el transmisor, en incrementos de 90 grados, para garantizar una fácil visualización. •Adecuado para su funcionamiento en áreas peligrosas. •Controles mediante interruptores ópticos para configuración y visualización en áreas peligrosas. •Lente de vidrio. •El LED de tres colores indica el estatus del medidor y de las alertas.
Funciones del indicador
•Ver las variables de proceso. •Ver y reconocer las alertas. •Configurar salidas de mA y RS-485. •Compatible con la verificación de densidad conocida (KDV). •Se puede usar con múltiples idiomas.
Canales de salida del transmisor
Canales de salida disponibles (según la opción de interfaz de la electrónica): •Una o dos salidas (pasivas) con alimentación externa de 4–20 mA •El canal A es de 4–20 mA + HART •El canal B es de 4–20 mA •Una salida (pasiva) de Señal de período de tiempo (TPS) con alimentación externa •Una salida discreta (pasiva) con alimentación externa •También se puede ordenar una salida Modbus/RS-485 con un procesador para uso con un transmisor FOUNDATION Fieldbus 2700 con montaje remoto
Aprobaciones, calibraciones y certificaciones del medidor
Agencias y tipos de aprobaciones disponibles: •ATEX •CSA •IECEx
El número máximo de productos que se pueden comparar es cuatro. Ajuste su selección.
Cuadro de diálogo Advertencia de inactividadx
Su sesión está a punto de expirar debido a la inactividad. Haga clic en Aceptar para extender su tiempo 30 minutos más.
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.x
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.
Seleccionar país/región e idioma
Seleccionar país/región
Seleccione un idioma
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.