Herramienta de configuración y servicio ProLink III para caudalímetros de Micro Motion y Rosemount
Herramienta de configuración y servicio ProLink III para caudalímetros de Micro Motion y Rosemount
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Con una interfaz intuitiva, la aplicación de software ProLink III basada en Microsoft Windows le permite acceder fácilmente a toda la información que podría necesitar para configurar, evaluar y gestionar sus caudalímetros Micro Motion y Rosemount.
Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista (con Service Pack 1 o posterior). Nota: Windows XP (con Service Pack 3 o posterior) es compatible con la versión 4.3 o anterior de ProLink III
La versión para tableta de iOS y Android se encuentra disponible en iOS y Google Play. La versión para tableta solo es compatible con el transmisor de E/S configurables 5700 con la opción de pantalla wifi.
Requisitos del hardware
• Procesador: Pentium 4 o superior (mínimo 1 GHz; se recomienda 2 GHz o más) • RAM: 1 GB mínimo; se recomienda 2 GB o más • Espacio del disco: 1 GB para Windows de 32 bits (x86), 2 GB para Windows de 64 bits (x64) • Unidad de CD-ROM: 4 o más rápida
Requisitos gráficos
Vídeo: gráficos a color de 24 bits o superior, resolución mínima de 1024 x 768, se prefiere formato de pantalla ancha de 1280 x 800 o superior
Acceso a una descripción clara y concisa de los datos usando una interfaz intuitiva
Visualice fácilmente los datos de calibración y configuración en un informe que se puede imprimir para referirse rápidamente a la configuración de un dispositivo
Destaque las oportunidades de control de procesos con una herramienta en línea de tendencias de variables del proceso
Mejore la conectividad gracias a la compatibilidad con HART, Modbus y Modbus/TCP
Diagnostique los medidores a distancia usando una conexión Modbus/TCP
Visualización simultánea de datos del proceso desde más de un medidor
Reduzca el tiempo de conexión de los medidores en las áreas peligrosas con la configuración fuera de línea
El software básico de ProLink III se incluye con cada medidor
El número máximo de productos que se pueden comparar es cuatro. Ajuste su selección.
Cuadro de diálogo Advertencia de inactividadx
Su sesión está a punto de expirar debido a la inactividad. Haga clic en Aceptar para extender su tiempo 30 minutos más.
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.x
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.
Seleccionar país/región e idioma
Seleccionar país/región
Seleccione un idioma
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.