Mimic-P-Simulation Software

Software de simulación Mimic™

Descripción del producto

El software de simulación Mimic™ provee una simulación precisa y en tiempo real de los comportamientos de planta. Diseñado para usuarios finales o integradores con experiencia en automatización de procesos que no sean expertos en simulación, Mimic se integra fácil y automáticamente con sus sistemas de control sin conexión. Utilice los mismos gráficos y controles del operador para capacitar a operadores y para probar la configuración.

Sistema operativo
Microsoft Windows 7 SP1, 8.1, 10; servidor Microsoft Windows 2008 SP1, 2008 R2 SP1, 2012 R2, 2016
CPU
CPU de doble núcleo de 2,5 GHz x 86
Memoria
Mínimo 4 GB
Espacio del disco
10 GB de espacio libre antes de instalar Mimic

Características

  • Permite el desarrollo integral del sistema de control, las pruebas y la optimización
  • Permite el desarrollo y las pruebas de configuración del sistema de control por lotes y continuo en un entorno sin conexión.
  • Ofrece capacitación efectiva para el operador sobre el proceso real
  • Permite las pruebas y las revisiones de los estudios de análisis de riesgos en procesos
  • Permite la validación de la documentación de operaciones sin impacto en la producción

Documentos y dibujos