No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Paine-P-210-60-090 Compensated DP Transducer

Transductor de presión diferencial 210-65-090 Paine™

Descripción del producto

El transductor de presión diferencial 210-60-090 de Paine™ mide la presión diferencial en muchas aplicaciones, como la realimentación de la posición del actuador desde las válvulas servo hasta los entornos de prueba de la aviación. Este dispositivo está construido con dos elementos de detección separados para medir la presión en los puertos de entrada y ofrece una salida diferencial. Este transductor también tiene un diseño pequeño único para resistir entornos exigentes.

Rango de medición
Hasta 5000 psid (344 bares)
Temperatura de funcionamiento
-65 °F a 250 °F (-53 °C a 121 °C)
Medio del proceso
Cualquiera compatible con CRES serie 300, Buna-N-Rubber, 2024-T351 AL y 15-5 PH CRES
Accesorios/puerto de presión
Montaje con manifold según MIL-G-5514, se incluyen (2) O-rings tipo II, clase 2 MS28775-008 con cada transductor

Características

  • Una solución resistente que soporta los entornos más difíciles y ofrece un desempeño duradero
  • El diseño resistente a los golpes y las vibraciones ofrece monitorización de presión altamente precisa y confiable en condiciones exigentes
  • Las opciones con adaptador de puerto permite una amplia variedad de conexiones de aplicaciones
  • Diseño pequeño y compacto único para una fácil instalación
  • El diseño con temperatura compensada permite mediciones de precisión altamente precisas
  • Opciones del transductor personalizables y disponibles para diseños aptos para el uso

Documentos y dibujos