Paine-P-310-38-0050 Pressure Transducer

Transductor de presión 310-38-0050 Paine™

Descripción del producto

El transductor de alta presión Paine™ 310-38-0050 proporciona datos críticos en tiempo real y es un dispositivo de medición de alta precisión muy pequeño. Este transductor compacto y duradero está específicamente diseñado para entornos exigentes, incluidas aplicaciones de ciclos altos extremos en fondo de pozo, alta presión (0-25 000 psia o 0-1 723 bar) y alta temperatura (425 °F o 218 °C). Diseñado para entregar mediciones precisas, los datos en tiempo real mejorados permiten una mejora en la eficiencia de la producción.

Rango de medición
Hasta 25 000 psia (1 723 bar)
Temperatura de funcionamiento
-40 °F a 425 °F (-40 °C a 218 °C)
Medio del proceso
Compatible con la solución de aleación UNS NO7718 templada y curada hasta una dureza máxima de 40 HRC e Inconel® 718
Accesorios/puerto de presión
Según MS33656-E3 usando un sello reemplazable templado Inconel 600

Características

  • Diseño de diámetro muy pequeño de 0,37" (0,93 cm) que ofrece un factor de forma compacto y angosto para cumplir con los requisitos de instalación
  • Diseñado para soportar entornos exigentes de aplicaciones de ciclos altos, alta presión y alta temperatura
  • Los datos precisos en tiempo real optimizan los parámetros de la producción
  • La banda de error total es ±0,025% de la sensibilidad de la escala completa para una exactitud excepcional
  • Opciones del transductor personalizables y disponibles para diseños aptos para el uso

Documentos y dibujos