Paine-P-320-12-0010 HP and HT Transducer

Transmisor de temperatura y presión de precisión 320-12-0010 Paine™

Descripción del producto

Diseñado con lo último en tecnología de microprocesadores, el transmisor de temperatura y presión de precisión Paine™ 320-12-0010 ofrece mediciones digitales mediante una interfaz de comunicación fácil de usar. El transmisor también tiene un factor de forma externa pequeña completamente soldado que es capaz de operar en entornos corrosivos. Con excelente estabilidad a largo plazo, este dispositivo ofrece un desempeño confiable y mediciones digitales precisas en aplicaciones de condiciones exigentes.

Rango de medición
Hasta 30 000 psia (2 069 bar)
Temperatura de funcionamiento
De -40 °F a 347 °F (de -40 °C a 175 °C)
Medio del proceso
Fluidos y gases compatibles con NO7718, solución templada y curada hasta una dureza máxima de 40 HRC
Accesorios/puerto de presión
Conforme a MS33656-E3, excepto el diámetro del orificio

Características

  • La tecnología de microprocesador ofrece mediciones digitales precisas para una exactitud óptima
  • Diseñado con una interfaz de comunicación simple y fácil de usar para mayor eficiencia
  • El factor de forma externa pequeña es duradero y soporta entornos corrosivos
  • Transmisor digital de alta precisión diseñado con estabilidad a largo plazo para un desempeño consistente y confiable
  • Opciones del transmisor personalizables y disponibles para diseños aptos para el uso

Documentos y dibujos